(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guía lineal para carga pesada. Grado estándar de precisión, con precarga ligera. Cuenta con retenedores de resina sin contacto mutuo entre sus rodamientos, los cuales reducen el ruido durante su operación a altas velocidades y proporcionan un movimiento más suave. Bloques y rieles pueden comprarse por separado o en ensamble.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Bloque | Carril | Dimensión L | [M] Material [H] Dureza | ||
1 bloque | 2 bloques | |||||
Estándar | SXRZ | SX2RZ | SXRB | SRZL | Seleccionable | Acero al carbón 58HRC~ |
SXRLZ | SX2RLZ | SRZLF | Configurable | |||
Bloque ancho A través del orificio | SXWZ | SX2WZ | SXWB | SRZL | Seleccionable | |
SXWLZ | SX2WLZ | SRZLF | Configurable | |||
Bloque ancho Orificio roscado interno | SXWTZ | SX2WTZ | SXWTB | SRZL | Seleccionable | |
SXWTLZ | SX2WTLZ | SRZLF | Configurable |
Número de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensión del riel de guía | ||||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Engrasador | H1 | W1 | W2 | orificio escariado | F | G | |||||
1 bloque | 2 bloques | Orificio de montaje | E | T1 | d 1 xd 2 xh | ||||||||||||||||
Estándar | SXRZ SXRLZ | SX2RZ SX2RLZ | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 56.8 | 26 | 26 | M4x6 | 40 | 19.4 | 10 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
(Bloque) SXRB | (Riel) SRZL SRZLF | 28 | 160~1960 (220) | 42 | 65.2 | 32 | 32 | M5x7 | 48 | 22 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | |
33 | 160~1960 (220) | 48 | 81.6 | 35 | 35 | M6x9 | 60 | 26 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
42 | 200~1960 (280) | 60 | 96.4 | 40 | 40 | M8x12 | 71 | 33 | 13 | M6xP0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 16 | 7x11x9 | 80 | 20 | |||
Bloque ancho | SXWZ SXWLZ SXWTZ SXWTLZ (Bloque) SXWB SXWTB | SX2WZ SX2WLZ SX2WTZ SX2WTLZ (Riel) SRZL SRZLF | 24 | 100~1480 (160) | 52 | 56.8 | 41 | 26 | 4.5 | 40 | 19.4 | 8 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 18.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
(M5) | |||||||||||||||||||||
28 | 160~1960 (220) | 59 | 65.2 | 49 | 32 | 5.5 | 48 | 22 | 10 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 19.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | |||
(M6) | |||||||||||||||||||||
33 | 160~1960 (220) | 73 | 81.6 | 60 | 35 | 7 | 60 | 26 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 25 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
(M8) | |||||||||||||||||||||
42 | 200~1960 (280) | 90 | 96.4 | 72 | 40 | 9 | 71 | 33 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 31 | 7x11x9 | 80 | 20 | |||
(M10) |
Tipo | Bloque | Carril | Dimensión L | [M] Material [H] Dureza | ||
1 bloque | 2 bloques | |||||
Estándar | SXRZ | SX2RZ | SXRB | SRZL | Seleccionable | Acero al carbón 58HRC~ |
SXRLZ | SX2RLZ | SRZLF | Configurable | |||
Bloque ancho A través del orificio | SXWZ | SX2WZ | SXWB | SRZL | Seleccionable | |
SXWLZ | SX2WLZ | SRZLF | Configurable | |||
Bloque ancho Orificio roscado interno | SXWTZ | SX2WTZ | SXWTB | SRZL | Seleccionable | |
SXWTLZ | SX2WTLZ | SRZLF | Configurable |
Número de parte | - | L |
SXRZ28 | - | 1840 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SRZL24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SRZL28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SRZL33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SRZL42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SRZLF24-[101-1479/1] |
SRZLF28-[161-1959/1] |
SRZLF33-[221-1959/1] |
SRZLF42-[221-1959/1] |
SX2RLZ24-[161-1479/1] |
SX2RLZ28-[221-1959/1] |
SX2RLZ33-[221-1959/1] |
SX2RLZ42-[221-1959/1] |
SX2RZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SX2RZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2RZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2RZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SX2WTLZ24-[161-1479/1] |
SX2WTLZ28-[221-1959/1] |
SX2WTLZ33-[221-1959/1] |
SX2WTLZ42-[281-1959/1] |
SX2WTZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SX2WTZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2WTZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2WTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SXRB24 |
SXRB28 |
SXRB33 |
SXRB42 |
SXRLZ24-[101-1479/1] |
SXRLZ28-[161-1959/1] |
SXRLZ33-[161-1959/1] |
SXRLZ42-[201-1959/1] |
SXRZ24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SXRZ28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SXRZ33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SXRZ42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SXWB24 |
SXWB28 |
SXWB33 |
SXWB42 |
SXWTB24 |
SXWTB28 |
SXWTB33 |
SXWTB42 |
SXWTLZ24-[101-1479/1] |
SXWTLZ28-[161-1959/1] |
SXWTLZ33-[161-1959/1] |
SXWTLZ42-[201-1959/1] |
SXWTZ24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SXWTZ28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SXWTZ33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SXWTZ42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
Cargando…
Material | Acero al carbón | Precarga | Precarga ligera intercambiable |
---|
[101-1959/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente