(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales para Carga Media - Bloque corto estándar/ancho.

Guías Lineales para Carga Media - Bloque corto estándar/ancho.
  • Descuento por volumen

Guía lineal para carga media con bloques más cortos para ahorro de espacio. Grado estándar de precisión, con precarga ligera. Cuenta con retenedores de resina sin contacto mutuo entre sus rodamientos, los cuales reducen el ruido durante su operación a altas velocidades y proporcionan un movimiento más suave. Bloques y rieles pueden comprarse por separado o en ensamble.

  • Componentes inCAD

[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
· Materiales
 TipoBloqueCarrilDimensión L[M] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
EstándarSVRZSV2RZSVRBSRZLSeleccionableAcero al carbón
58HRC~
SVRLZSV2RLZSRZLFConfigurable
Bloque ancho
A través del orificio
SVWZSV2WZSVWBSRZLSeleccionable
SVWLZSV2WLZSRZLFConfigurable
Bloque ancho
Orificio roscado interno
SVWTZSV2WTZSVWTBSRZLSeleccionable
SVWTLZSV2WTLZSRZLFConfigurable
Temperatura resistente al calor: 0 a 50°C
 

Especificaciones


[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
 Número de parteLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BSxℓL2KTEngrasadorH1W1W2orificio escariadoFG
1 bloque2 bloquesOrificio de montajeET1d 1 xd 2 xh
EstándarSVRZ
SVRLZ
SV2RZ
SV2RLZ
24100~1480
(160)
3440.426M4x623.61910Ø33612.5159.53.5x6x4.56020
(Bloque)
SVRB

 
(Riel)
SRZL
SRZLF
 
28160~1960
(220)
4247.232M5x7302212M6xP0.75115.515.520116x9.5x8.56020
33160~1960
(220)
4859.635M6x9382612M6xP0.75117182312.57x11x96020
42200~1960
(280)
6067.440M8x12423313M6xP0.751182328167x11x98020
Bloque anchoSVWZ
SVWLZ
SVWTZ
SVWTLZ

(Bloque)
SVWB
SVWTB
 
SV2WZ
SV2WLZ
SV2WTZ
SV2WTLZ

(Riel)
SRZL
SRZLF
 
24100~1480
(160)
5240.4414.523.6198Ø33612.51518.53.5x6x4.56020
(M5)
28160~1960
(220)
5947.2495.5302210M6xP0.75115.515.52019.56x9.5x8.56020
(M6)
33160~1960
(220)
7359.6607382611M6xP0.751171823257x11x96020
(M8)
42200~1960
(280)
9067.4729423311M6xP0.751182328317x11x98020
(M10)
[ ! ]L Dimension: Dimensions in ( ) are for 2-Block Type.
[ ! ]Sxℓ Dimensions: Dimensions in ( ) are for Wide Block Type Tapped Hole.
 

Materiales

 TipoBloqueCarrilDimensión L[M] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
EstándarSVRZSV2RZSVRBSRZLSeleccionableAcero al carbón
58HRC~
SVRLZSV2RLZSRZLFConfigurable
Bloque ancho
A través del orificio
SVWZSV2WZSVWBSRZLSeleccionable
SVWLZSV2WLZSRZLFConfigurable
Bloque ancho
Orificio roscado interno
SVWTZSV2WTZSVWTBSRZLSeleccionable
SVWTLZSV2WTLZSRZLFConfigurable
Heat Resistant Temperature: 0~50°C
 
Número de parte-L
SVRZ28-820
■ Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenes (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques >> Haga clic aquí
[ ! ]En formatos intercambiables, tipo de precarga ligera, se pueden intercambiar rieles y bloques.
[ ! ]Se proporcionan ranurados derechos en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando lo use.
[ ! ] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]El paralelismo en funcionamiento es el valor que se mide después de montar el riel (no es el valor
que se mide antes de que los rieles estén sujetos con tornillos).
■ Otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
· Engrasadores: tipo recto para H24 y tipo angular para H28, H33 y H42.
· El engrasador es de tipo atornillado y, por lo tanto, puede ser reposicionado.
· Para el cálculo de la vida útil >> Haga clic aquí .
 
Interchangeable, Light Preload Type
Despeje radial (µm)
H24, 28-4~0
H33, 42-5~0
 
Exactitud dimensional (µm)Intercambiable
Tolerancia de altura H±20
Variación del par de altura H15
Ancho W 2 Tolerancia±30
Variación del par de ancho W225
Paralelismo de ejecución del plano C contra el plano AVer
haga clic aquí
Paralelismo de ejecución del plano D contra el plano B

Más información


Abrazaderas de guía lineal >> Haga clic aquí
Bloques de ajuste de altura del riel >> Haga clic aquí , haga clic aquí
■ Pernos de tope >> Haga clic aquí
■ Placas de tope de bloque >> Haga clic aquí
■ Tapas de orificio de montaje en riel >> Haga clic aquí
■ Placas de empuje de rieles >> Haga clic aquí
■ Cerraduras lineales >> Haga clic aquí
■ Unidades de bloqueo de guía lineal >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRZL24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SRZL28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SRZL33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SRZL42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SRZLF24-[101-1479/1]
SRZLF28-[161-1959/1]
SRZLF33-[221-1959/1]
SRZLF42-[221-1959/1]
SV2RLZ24-[161-1479/1]
SV2RLZ28-[221-1959/1]
SV2RLZ33-[221-1959/1]
SV2RLZ42-[281-1959/1]
SV2RZ24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SV2RZ28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SV2RZ33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SV2RZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SV2WTLZ24-[161-1479/1]
SV2WTLZ28-[221-1959/1]
SV2WTLZ33-[221-1959/1]
SV2WTLZ42-[281-1959/1]
SV2WTZ24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SV2WTZ28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SV2WTZ33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SV2WTZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SVRB24
SVRB28
SVRB33
SVRB42
SVRLZ24-[101-1479/1]
SVRLZ28-[161-1959/1]
SVRLZ33-[161-1959/1]
SVRLZ42-[201-1959/1]
SVRZ24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SVRZ28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SVRZ33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SVRZ42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SVWTB24
SVWTB28
SVWTB33
SVWTB42
SVWTLZ24-[101-1479/1]
SVWTLZ28-[221-1959/1]
SVWTLZ33-[221-1959/1]
SVWTLZ42-[281-1959/1]
SVWTZ24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SVWTZ28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SVWTZ33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SVWTZ42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstablecer / artículo separado Tipo de bloque Tipo de carril Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Alineación de bolas Retenedores Elemento rodante Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L Tipo de agujero de bloque
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar1524-100 ~ 148015---49007800211839-Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2028-160 ~ 196020---725011800403480-Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2333-160 ~ 196025---12700208009681164-Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2842-200 ~ 196030---1870029600153128282-Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar1524-101 ~ 147915---49007800211839-Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2028-161 ~ 195920---725011800403480-Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2333-221 ~ 195925---12700208009681164-Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2842-221 ~ 195930---1870029600153128282-Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15242161 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20282221 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23332221 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar28422281 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15242160 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20282220 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23332220 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar28422280 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar15242161 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20282221 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23332221 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28422281 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar15242160 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20282220 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23332220 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28422280 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Corto] Bloque corto--24--15Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Corto] Bloque corto--28--20Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Corto] Bloque corto--33--25Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Corto] Bloque corto--42--30Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15241101 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20281161 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23331161 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar28421201 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15241100 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20281160 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23331160 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar28421200 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Ancho] Agujeros anchos de bloques--24--15Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)-Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Ancho] Agujeros anchos de bloques--28--20Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)-Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Ancho] Agujeros anchos de bloques--33--25Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)-Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Ancho] Agujeros anchos de bloques--42--30Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)-Roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar15241101 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20281221 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23331221 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28421281 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar15241100 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20281160 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23331160 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28421200 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1870029600153128282Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno

Cargando…

  1. 1

Modificaciones

 

Información básica

Material Acero al carbón Precarga Precarga ligera intercambiable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.