(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales para Carga Pesada - Bloque estándar, acero inoxidable. Intercambiable.

Guías Lineales para Carga Pesada - Bloque estándar, acero inoxidable. Intercambiable.
  • Descuento por volumen

Guía lineal de acero inoxidable para carga pesada. Grado estándar de precisión. Cuenta con retenedores de resina sin contacto mutuo entre sus rodamientos, los cuales reducen el ruido durante su operación a altas velocidades y proporcionan un movimiento más suave. Bloques y rieles pueden comprarse por separado o en ensamble.

  • Componentes inCAD

[!] Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoBloqueRielDimensión L
1 bloque2 bloques
⑤Acero inoxidable duro 304
(Acero inoxidable 440C)
57HRC or more
SSXRZSSX2RZSSXRBSSRZLSeleccionable
SSXRLZSSX2RLZSSRZLFConfigurable
Temperatura resistente al calor: 0 a 50 °C
 

Especificaciones



[!] Para la dimensión L tipo configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
Número de piezaLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCSxℓL2KTEngrasadorH1W1W2orificio escariadoFG
1 bloque2 bloquesOrificio de montajeET1d1xd2xh
SSXRZ
SSXRLZ
(Bloque)
SSXRB
SSX2RZ
SSX2RLZ
Carril
SSRZL
SSRZLF

 
24100 to 1480
(160)
3456.82626M4 × 64019.410⌀33612.5159.53.5 × 6 × 4.56020
28160 to 1480
(220)
4265.23232M5 × 7482212M6xP0.75115.515.520116 × 9.5 × 8.56020
33160 to 1480
(220)
4881.63535M6 × 9602612M6xP0.75117182312.57 × 11 × 96020
[!] Dimensión L: Las dimensiones en ( ) son para el tipo de 2 bloques.
 

Materiales

[ M ] Material
[H] Dureza
TipoBloqueRielDimensión L
1 bloque2 bloques
⑤Acero inoxidable duro 304
(Acero inoxidable 440C)
57HRC or more
SSXRZSSX2RZSSXRBSSRZLSeleccionable
SSXRLZSSX2RLZSSRZLFConfigurable
Temperatura resistente al calor: 0 a 50 °C
 
Número de piezaL
SSXRZ28640
■Precauciones de uso
[!] Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques >> haga clic aquí
[ ! ]En formatos intercambiables, tipo de precarga ligera, se pueden intercambiar rieles y bloques.
[!]Se proporcionan ranuras rectas en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando los use.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[!] El paralelismo de ejecución es el valor medido después de montar el riel. (No es el valor medido antes de que los rieles se fijen con tornillos).
■ otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (grasa Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K.).
· Engrasador: tipo recto para H24 y tipo angular para H28 y H33.
· El accesorio de engrasado se atornilla y, por lo tanto, se puede reposicionar.
· Para el cálculo de la vida útil >> haga clic aquí
 

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 45 to 910 to 1920 o más
Tasa de descuentoPrecio unitarioPrecio unitario5%12%
Días para enviarEstándar5 días adicionalesSer citado

HLPrecio unitario
JuegoRielBloque
SSXRZSSX2RZSSRZLSSXRB
2410012,480 3,800 9,380
16013,990 22,870 5,400
22015,500 24,380 7,000
28017,020 25,900 8,590
34018,530 27,410 10,190
40020,040 28,920 11,790
46021,550 30,430 13,390
52023,060 31,940 14,980
58024,580 33,460 16,580
64026,090 34,970 18,180
70027,600 36,480 19,770
76029,110 37,990 21,370
82030,620 39,500 22,970
88032,140 41,020 24,570
94033,650 42,530 26,160
100035,160 44,040 27,760
106036,670 45,550 29,360
112038,180 47,060 30,950
118039,700 48,580 32,550
124041,210 50,090 34,150
130042,720 51,600 35,750
136044,230 53,110 37,340
142045,740 54,620 38,940
148047,260 56,140 40,540
2816015,660 5,640 10,900
22017,260 27,580 7,330
28018,860 29,180 9,020
34020,460 30,780 10,710
40022,060 32,380 12,400
46023,650 33,970 14,090
52025,250 35,570 15,770
58026,850 37,170 17,460
64028,450 38,770 19,150
70030,050 40,370 20,840
76031,650 41,970 22,530
82033,250 43,570 24,220
88034,840 45,160 25,900
94036,440 46,760 27,590
100038,040 48,360 29,280
106039,640 49,960 30,970
112041,240 51,560 32,660
118042,830 53,150 34,350
124044,430 54,750 36,040
130046,030 56,350 37,720
136047,630 57,950 39,410
142049,230 59,550 41,100
148050,830 61,150 42,790
3316017,450 6,070 12,360
22019,190 30,890 7,920
28020,950 32,650 9,770
34022,690 34,390 11,610
40024,440 36,140 13,460
46026,190 37,890 15,310
52027,940 39,640 17,160
58029,690 41,390 19,010
64031,440 43,140 20,850
70033,190 44,890 22,700
76034,940 46,640 24,550
82036,690 48,390 26,400
88038,440 50,140 28,250
94040,190 51,890 30,100
100041,940 53,640 31,940
106043,690 55,390 33,790
112045,440 57,140 35,640
118047,190 58,890 37,490
124048,940 60,640 39,340
130050,690 62,390 41,180
136052,440 64,140 43,030
142054,190 65,890 44,880
148055,940 67,640 46,730
■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
JuegoRieles
SSXRLZSSX2RLZSSRZLF
24600600650
28700700750
33800800850

Modificaciones

Más información


Abrazaderas de guía lineal >> Haga clic aquí
Bloques de ajuste de altura del riel >> Haga clic aquí , haga clic aquí
■ Pernos de tope >> Haga clic aquí
■ Placas de tope de bloque >> Haga clic aquí
■ Tapas de orificio de montaje en riel >> Haga clic aquí
■ Placas de empuje de rieles >> Haga clic aquí
■ Cerraduras lineales >> Haga clic aquí
■ Unidades de bloqueo de guía lineal >> Haga clic aquí

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura
Dimensión H
Radial
Autorización (µm)
Guía lineal carga media/pesadaLiquidación normal24-4 to +2
28-5 to +2
33-6 to +3
Precarga ligera24,28-4 to 0
30 to 42-5 to 0
42*-7 to 0

* El tamaño marcado es para carga ultrapesada/extrasúper pesada.

  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
247.915.67462780.201.4
2811.121.81241041490.282.3
3317.933.52422032660.513.1

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSRZL24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZLF24-[101-1479/1]
SSRZLF28-[161-1479/1]
SSRZLF33-[161-1479/1]
SSX2RLZ24-[161-1479/1]
SSX2RLZ28-[221-1479/1]
SSX2RLZ33-[221-1479/1]
SSX2RZ24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSX2RZ28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSX2RZ33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSXRB24
SSXRB28
SSXRB33
SSXRLZ24-[101-1479/1]
SSXRLZ28-[161-1479/1]
SSXRLZ33-[161-1479/1]
SSXRZ24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSXRZ28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSXRZ33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstablecer / artículo separado Tipo de bloque Tipo de carril Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Alineación de bolas Retenedores Elemento rodante Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar1524-100 ~ 148015---49007800211839-Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2028-160 ~ 148020---725011800403480-Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2333-160 ~ 148025---12700208009681164-Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar1524-101 ~ 147915---49007800211839-Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2028-161 ~ 147920---725011800403480-Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2333-161 ~ 147925---12700208009681164-Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar15242161 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas790015600746278Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20282221 ~ 147920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1110021800124104149Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23332221 ~ 147925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1790033500242203266Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar15242160 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas790015600746278Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20282220 ~ 148020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1110021800124104149Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23332220 ~ 148025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1790033500242203266Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo bloque[Estándar] Bloque estándar--24--15Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas790015600746278Grasa de base de litio (estándar)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Estándar] Bloque estándar--28--20Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1110021800124104149Grasa de base de litio (estándar)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Estándar] Bloque estándar--33--25Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1790033500242203266Grasa de base de litio (estándar)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar15241101 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas790015600746278Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20281161 ~ 147920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1110021800124104149Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23331161 ~ 147925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1790033500242203266Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar15241100 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas790015600746278Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20281160 ~ 148020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1110021800124104149Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23331160 ~ 148025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1790033500242203266Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Precarga Precarga ligera intercambiable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.