(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías Lineales para Carga Media - Bloque corto, de acero inoxidable.

Guías Lineales para Carga Media - Bloque corto, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Guía lineal de acero inoxidable para carga media. Grado estándar de precisión. Cuenta con retenedores de resina sin contacto mutuo entre sus rodamientos, los cuales reducen el ruido durante su operación a altas velocidades y proporcionan un movimiento más suave. Bloques y rieles pueden comprarse por separado o en ensamble.

  • Componentes inCAD

[!] Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoBloqueRielDimensión L
1 bloque2 bloques
⑤Acero inoxidable duro 304
(Acero inoxidable 440C)
57HRC or more
SSVRZSSV2RZSSVRBSSRZLSeleccionable
SSVRLZSSV2RLZSSRZLFConfigurable
Temperatura resistente al calor: 0 a 50 °C
 

Especificaciones


[!] Para la dimensión L tipo configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
Número de piezaLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BSxℓL2KTEngrasadorH1W1W2orificio escariadoFG
1 bloque2 bloquesOrificio de montajeET1d1xd2xh
SSVRZ
SSVRLZ
(Bloque)
SSVRB
 
SSV2RZ
SSV2RLZ
Carril
SSRZL
SSRZLF
24100 to 1480
(160)
3440.426M4 × 623.619.410⌀33612.5159.53.5 × 6 × 4.56020
28160 to 1480
(220)
4247.232M5 × 7302212M6xP0.75115.515.520116 × 9.5 × 8.56020
33160 to 1480
(220)
4859.635M6 × 9382612M6xP0.75117182312.57 × 11 × 96020
[!] Dimensión L: Las dimensiones en ( ) son para el tipo de 2 bloques.
 

Materiales

[ M ] Material
[H] Dureza
TipoBloqueRielDimensión L
1 bloque2 bloques
⑤Acero inoxidable duro 304
(Acero inoxidable 440C)
57HRC or more
SSVRZSSV2RZSSVRBSSRZLSeleccionable
SSVRLZSSV2RLZSSRZLFConfigurable
Temperatura resistente al calor: 0 a 50 °C
 
Número de piezaL
SSVRZ28640
■Precauciones de uso
[!] Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques >> haga clic aquí
[ ! ]En formatos intercambiables, tipo de precarga ligera, se pueden intercambiar rieles y bloques.
[!]Se proporcionan ranuras rectas en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando los use.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]El paralelismo en funcionamiento es el valor que se mide después de montar el riel (no es el valor
que se mide antes de que los rieles estén sujetos con tornillos).
■ otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (grasa Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K.).
· Engrasador: tipo recto para H24 y tipo angular para H28 y H33.
· El accesorio de engrasado se atornilla y, por lo tanto, se puede reposicionar.
· Para el cálculo de la vida útil >> haga clic aquí
 

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 45 to 910 to 1920 o más
Tasa de descuentoPrecio unitarioPrecio unitario5%12%
Días para enviarEstándar5 días adicionalesSer citado

HLPrecio unitario
JuegoRielBloque
SSVRZSSV2RZSSRZLSSVRB
2410011,160 3,800 7,990
16012,670 20,230 5,400
22014,180 21,740 7,000
28015,700 23,260 8,590
34017,210 24,770 10,190
40018,720 26,280 11,790
46020,230 27,790 13,390
52021,740 29,300 14,980
58023,260 30,820 16,580
64024,770 32,330 18,180
70026,280 33,840 19,770
76027,790 35,350 21,370
82029,300 36,860 22,970
88030,820 38,380 24,570
94032,330 39,890 26,160
100033,840 41,400 27,760
106035,350 42,910 29,360
112036,860 44,420 30,950
118038,380 45,940 32,550
124039,890 47,450 34,150
130041,400 48,960 35,750
136042,910 50,470 37,340
142044,420 51,980 38,940
148045,940 53,500 40,540
2816013,920 5,640 9,060
22015,520 24,100 7,330
28017,120 25,700 9,020
34018,720 27,300 10,710
40020,320 28,900 12,400
46021,910 30,490 14,090
52023,510 32,090 15,770
58025,110 33,690 17,460
64026,710 35,290 19,150
70028,310 36,890 20,840
76029,910 38,490 22,530
82031,510 40,090 24,220
88033,100 41,680 25,900
94034,700 43,280 27,590
100036,300 44,880 29,280
106037,900 46,480 30,970
112039,500 48,080 32,660
118041,090 49,670 34,350
124042,690 51,270 36,040
130044,290 52,870 37,720
136045,890 54,470 39,410
142047,490 56,070 41,100
148049,090 57,670 42,790
3316015,770 6,070 10,580
22017,510 27,530 7,920
28019,270 29,290 9,770
34021,010 31,030 11,610
40022,760 32,780 13,460
46024,510 34,530 15,310
52026,260 36,280 17,160
58028,010 38,030 19,010
64029,760 39,780 20,850
70031,510 41,530 22,700
76033,260 43,280 24,550
82035,010 45,030 26,400
88036,760 46,780 28,250
94038,510 48,530 30,100
100040,260 50,280 31,940
106042,010 52,030 33,790
112043,760 53,780 35,640
118045,510 55,530 37,490
124047,260 57,280 39,340
130049,010 59,030 41,180
136050,760 60,780 43,030
142052,510 62,530 44,880
148054,260 64,280 46,730
■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
JuegoRieles
SSVRLZSSV2RLZSSRZLF
24600600650
28700700750
33800800850

Modificaciones

Más información


Abrazaderas de guía lineal >> Haga clic aquí
Bloques de ajuste de altura del riel >> Haga clic aquí , haga clic aquí
■ Pernos de tope >> Haga clic aquí
■ Placas de tope de bloque >> Haga clic aquí
■ Tapas de orificio de montaje en riel >> Haga clic aquí
■ Placas de empuje de rieles >> Haga clic aquí
■ Cerraduras lineales >> Haga clic aquí
■ Unidades de bloqueo de guía lineal >> Haga clic aquí

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura
Dimensión H
Radial
Autorización (µm)
Guía lineal carga media/pesadaLiquidación normal24-4 to +2
28-5 to +2
33-6 to +3
Precarga ligera24,28-4 to 0
30 to 42-5 to 0
42*-7 to 0

* El tamaño marcado es para carga ultrapesada/extrasúper pesada.

  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque kgCarriles guía
kg/m
244.97.82118390.141.4
287.2511.84034800.192.3
3312.720.896811640.343.1

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSRZL24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZLF24-[101-1479/1]
SSRZLF28-[161-1479/1]
SSRZLF33-[161-1479/1]
SSV2RLZ24-[161-1479/1]
SSV2RLZ28-[221-1479/1]
SSV2RLZ33-[221-1479/1]
SSV2RZ24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSV2RZ28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSV2RZ33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRB24
SSVRB28
SSVRB33
SSVRLZ24-[101-1479/1]
SSVRLZ28-[161-1479/1]
SSVRLZ33-[161-1479/1]
SSVRZ24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRZ28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRZ33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstablecer / artículo separado Tipo de bloque Tipo de carril Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Alineación de bolas Retenedores Elemento rodante Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar1524-100 ~ 148015---49007800211839-Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2028-160 ~ 148020---725011800403480-Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2333-160 ~ 148025---12700208009681164-Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar1524-101 ~ 147915---49007800211839-Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2028-161 ~ 147920---725011800403480-Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2333-161 ~ 147925---12700208009681164-Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15242161 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20282221 ~ 147920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23332221 ~ 147925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15242160 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20282220 ~ 148020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23332220 ~ 148025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Corto] Bloque corto--24--15Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Corto] Bloque corto--28--20Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Corto] Bloque corto--33--25Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15241101 ~ 147915Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20281161 ~ 147920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23331161 ~ 147925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar15241100 ~ 148015Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas49007800211839Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar20281160 ~ 148020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas725011800403480Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Corto] Bloque cortoEstándar23331160 ~ 148025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas12700208009681164Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Precarga Precarga ligera intercambiable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.