(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa bridada, buje de Poliacetal.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa bridada, buje de Poliacetal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso vertical. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes sin aceite con bridas - Poliacteal: imagen relacionada
· Materiales
TipoCarcasaBuje
Brida redondaBrida compacta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
JFMAJFRAAleación de aluminioAnodizado claroResina de poliacetalJZB

Especificaciones

Número de parte
JZW10
JFRA10
JFBA8
Número de parteD h7LL1SHTd1d2tP.C.D.FA
TipodToleranciaTolerancia
JFMA
JFRA
6+0.095
+0.045
12 0
- 0.018
195132853.563.120-20
8+0.120
+0.060
152418322424
1019 0
- 0.021
29214064.57.54.12929
1221301021.6423232
16283726.648382231
[ ! ]Los espaciadores de ajuste de altura con bridas se pueden seleccionar desde >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JFMA6
JFMA8
JFMA10
JFMA12
JFMA16
JFRA6
JFRA8
JFRA10
JFRA12
JFRA16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106819
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161837

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Poliacetal Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.45 Carga máxima permitida(N/mm2) 17.5 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.85
Material de la carcasa Aleación de aluminio Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80
Ambiente Comida