(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Recto, multicapa (Fluororesina).

Bujes Libres de Aceite - Recto, multicapa (Fluororesina).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El espacio estrecho entre el casquillo y el eje G6 permite un movimiento lineal/rotativo de alta precisión.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes de precisión sin aceite - Multi-capa LF: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Material base: aleación de aluminio 2017
Material deslizante: fluororresina
* La base y los materiales deslizantes están unidos.
Temperatura admisible -50 a 140°C

Especificaciones

Número de piezaL
BFLB1010
Número de piezaLD T
TipodTolerancia
BFLB456      70
- 0.015
1.5
5568     8
65681012   9
8 68101215  11
10 6810121520 13
12   10121520 15
16     15202519

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFLB4-5
BFLB4-6
BFLB5-5
BFLB5-6
BFLB5-8
BFLB6-5
BFLB6-6
BFLB6-8
BFLB6-10
BFLB6-12
BFLB8-6
BFLB8-8
BFLB8-10
BFLB8-12
BFLB8-15
BFLB10-6
BFLB10-8
BFLB10-10
BFLB10-12
BFLB10-15
BFLB10-20
BFLB12-10
BFLB12-12
BFLB12-15
BFLB12-20
BFLB16-15
BFLB16-20
BFLB16-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10475
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10476
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10585
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10588
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10695
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10696
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10698
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106910
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106912
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108118
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081115
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010138
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101312
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161925

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje Fluororesina Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.98 Carga máxima permitida(N/mm2) 6 Velocidad máxima permitida(Sra) 3.33
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::140