(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa bridada, buje multicapa.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa bridada, buje multicapa.
  • Descuento por volumen

Apto para uso vertical. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Buje: MDZB (>> Haga clic aquí )
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio (carcasa)
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
MDRA10
Número de parteDLL1SHTd1d2tP.C.D.KFA
TipodToleranciaToleranciaSimpleDobleSimpleDoble
MDRA
MDRAW
(Brida redonda)
MDSA
MDSAW
(Brida cuadrada)
MDCA
MDCAW
(Brida compacta)
6+ 0.065
0
12 0
- 0.013
1932513262853.563.12022-20
8152438183232242524
10+ 0.068
0
19 0
- 0.016
295021424064.57.54.1293029
122130511021.642.642323232
1323325123.642.643333433
1628376326.652.64838372231
20+ 0.081
0
32 0
- 0.019
427331.662.65485.595.143422436
25405910348.692.66251503240
30+ 0.085
0
456411551.6102.674106.6116.160583549
[ ! ]Los espaciadores de ajuste de altura con bridas se pueden seleccionar desde >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDCA6
MDCA8
MDCA10
MDCA12
MDCA13
MDCA16
MDCA20
MDCA25
MDCA30
MDCAW6
MDCAW8
MDCAW10
MDCAW12
MDCAW13
MDCAW16
MDCAW20
MDCAW25
MDCAW30
MDRA6
MDRA8
MDRA10
MDRA12
MDRA13
MDRA16
MDRA20
MDRA25
MDRA30
MDRAW6
MDRAW8
MDRAW10
MDRAW12
MDRAW13
MDRAW16
MDRAW20
MDRAW25
MDRAW30
MDSA6
MDSA8
MDSA10
MDSA12
MDSA13
MDSA16
MDSA20
MDSA25
MDSA30
MDSAW6
MDSAW8
MDSAW10
MDSAW12
MDSAW13
MDSAW16
MDSAW20
MDSAW25
MDSAW30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061219Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081524Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101929Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122130Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132332Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162837Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203242Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254059Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304564Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061232Doble
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081538Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101950Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122151Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132351Doble
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162863Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203273Doble
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102540103Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103045115Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061219Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081524Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101929Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10122130Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132332Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162837Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203242Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254059Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304564Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061232Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081538Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101950Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122151Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132351Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162863Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203273Doble
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102540103Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103045115Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061219Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081524Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101929Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10122130Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132332Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162837Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203242Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254059Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304564Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061232Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081538Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101950Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122151Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132351Doble
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162863Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203273Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102540103Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103045115Doble

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Carga máxima permitida(N/mm2) 49 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.65
Material de la carcasa Aleación de aluminio Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100