(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto estándar, buje multicapa.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto estándar, buje multicapa.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso horizontal. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. Más compacto en ancho (dimensión W) en comparación con el tipo de bloques anchos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Buje: MDZB (>> Haga clic aquí )
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio (carcasa) [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte
MDBA10
MDBAC12
MDWBA16
Número de partehWHDSimpleDobleM1M2d 1 xt
TipodToleranciaLL1L2SLL1L2S
MDBA
MDBAW
6+ 0.065
0
1416228.12718921----5M4M46x5 (para tornillos M3)
816202610.132201026----M5
10+ 0.068
0
19263212.239271531623650546M6M58x6 (para tornillos M4)
1220283414.3403254
1325304315.342281634684255607M69x7 (para tornillos M5)
1627364918.34732183778526568
20+ 0.081
0
31425423.4523642855870758M8M811x8 (para tornillos M6)
2537526528.469422259120801001109M10M1014x10 (para tornillos M8)
30+ 0.085
0
40587134.474446212890110116

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDBA6
MDBA8
MDBA10
MDBA12
MDBA16
MDBA20
MDBA25
MDBA30
MDBAW10
MDBAW12
MDBAW16
MDBAW20
MDBAW25
MDBAW30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106827Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081032Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101239Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121440Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161847Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202352Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252869Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303474Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101262Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121462Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161878Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202385Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102528120Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103034128Doble

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Bloque de almohada Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Carga máxima permitida(N/mm2) 49 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.65
Material de la carcasa Aleación de aluminio Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100