(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Libres de Aceite - En carcasa cilíndrica.

Bujes Libres de Aceite - En carcasa cilíndrica.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Diseñado específicamente para reducir el tiempo de fabricación e instalación de una carcasa.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes de metal - alojados: imagen relacionada
· Materiales
Material de la carcasa [M]: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromado
Buje SMZ

Especificaciones

Número de parte-L
SMZ12
MHSR15
-
-
20
50
Número de parteL (1 buje)L (2 bujes)DD1MxℓP.C.D.Masa (g)
TipodCorto LargoCorto Largo
MHSR8153012304x82177154
102040163425130260
122540183627177284
15305022425x1032284474
204060284838469939
2550803252426411025
306010038606x12499991665
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHSR8-15
MHSR8-30
MHSR10-20
MHSR10-40
MHSR12-25
MHSR12-40
MHSR15-30
MHSR15-50
MHSR20-40
MHSR20-60
MHSR25-50
MHSR25-80
MHSR30-60
MHSR30-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081215Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081230Doble
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101620Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101640Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121825Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121840Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152230Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152250Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202840Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202860Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253250Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253280Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303860Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103038100Doble

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes de metal - alojados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje Hierro fundido Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.5 Carga máxima permitida(N/mm2) 5 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.15
Material de la carcasa Acero al carbón 1018 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150