(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Libres de Aceite - Recto, de metal.

Bujes Libres de Aceite - Recto, de metal.
  • Descuento por volumen

Optimizado para uso en aplicaciones de alta carga y baja velocidad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes de metal sin aceite: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: hierro fundido clase número 35
Lubricante Especial Sólido

Especificaciones

Número de parte-L
SMZ12
MHSR15
-
-
20
50
Número de parteLDm6C
TipodG6
Recto
SMZ
Con brida
SMZF
6+0.014
+0.005
*68101210+0.018
+0.007
0.3
8810121512
101012152016
12+0.017
+0.006
101215202518
151520253022+0.021
+0.008
161520253023
20+0.020
+0.007
20253040280.5
252530405032+0.025
+0.009
303040506038
[ ! ]* la dimensión L marcada está disponible solo para SMZ. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SMZ6-6
SMZ6-8
SMZ6-10
SMZ6-12
SMZ8-8
SMZ8-10
SMZ8-12
SMZ8-15
SMZ10-10
SMZ10-12
SMZ10-15
SMZ10-20
SMZ12-10
SMZ12-12
SMZ12-15
SMZ12-20
SMZ12-25
SMZ15-15
SMZ15-20
SMZ15-25
SMZ15-30
SMZ16-15
SMZ16-20
SMZ16-25
SMZ16-30
SMZ20-20
SMZ20-25
SMZ20-30
SMZ20-40
SMZ25-25
SMZ25-30
SMZ25-40
SMZ25-50
SMZ30-30
SMZ30-40
SMZ30-50
SMZ30-60
SMZF6-8
SMZF6-10
SMZF6-12
SMZF8-8
SMZF8-10
SMZF8-12
SMZF8-15
SMZF10-10
SMZF10-12
SMZF10-15
SMZF10-20
SMZF12-10
SMZF12-12
SMZF12-15
SMZF12-20
SMZF12-25
SMZF15-15
SMZF15-20
SMZF15-25
SMZF15-30
SMZF16-15
SMZF16-20
SMZF16-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo ID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto6106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto6108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto61010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto61012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto8128
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto81210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto81212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto81215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto101610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto101612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto101615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto101620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto121810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto121812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto121815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto121820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto121825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto152215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto152220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto152225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto152230
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto162315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto162320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto162325
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto162330
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto202820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto202825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto202830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto202840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto253225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto253230
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto253240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto253250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto303830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto303840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto303850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto303860
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte6108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte61010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte61012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte8128
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte81210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte81212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte81215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte101610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte101612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte101615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte101620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte121812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte152215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte152220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte152225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte152230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte162315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte162320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte162325

Cargando…

Ejemplo

Bujes de metal sin aceite: imagen relacionada
 

Información básica

Material del buje Hierro fundido Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.5
Carga máxima permitida(N/mm2) 5 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.15 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150