(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque ancho estándar, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque ancho estándar, aleación de Cobre.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso horizontal. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. Se puede obtener suficiente fuerza de sujeción mediante 4 orificios de montaje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Casquillo de buje libre de aceite - bloque ancho compacto, tipo único: imagen relacionada
[ ! ] Eje de acoplamiento recomendado
Simple·····f8 o g6
Doble····f8
· Materiales
TipoSelloCarcasaBuje
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SimpleMHUASSin selloAleación de aluminioAnodizado claroLubricante sólido de aleación de latón de alta maleabilidad incorporado
MHUAS-SCon sellos sin contacto
DobleMHUAWSin sello
MHUAW-SCon sellos sin contacto

Especificaciones

Número de parte
MHUTS16
MHUAS20
Número de partehWHDLL1SW1W2MdA
TipodrToleranciaSimpleDobleSimpleDobleSimpleDoble
Simple
MHUAS
(Sin sello)
MHUAS-S
(Con sellos sin contacto)
Doble
MHUAW
(Sin sello)
MHUAW-S
(Con sellos sin contacto)
10+ 0.028
0
134430153256214624.849.6288M54.31220
12+ 0.034
0
154430173458265024.849.630.56.75M54.31220
13154430183458265024.849.6335.5M54.31220
1619544222.24268346029.859.6369M54.31226
20+ 0.041
0
215442264878407034.869.6407M65.21226
2526786032621105010049.899.65412M871838
3030786037701285811059.8119.65810M871838
[ ! ]Para conocer las características de los sellos sin contacto, consulte Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHUAS16
MHUAS20
MHUAS25
MHUAS30
MHUAS-S16
MHUAS-S20
MHUAS-S25
MHUAS-S30
MHUAW16
MHUAW20
MHUAW25
MHUAW30
MHUAW-S16
MHUAW-S20
MHUAW-S25
MHUAW-S30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud Tipo de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101642SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102048SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102562SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103070SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101642SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102048SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102562SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103070SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101668Doble-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102078Doble-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025110Doble-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030128Doble-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101668Doble-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102078Doble-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025110Doble-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Doble-

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Con sellos sin contacto
El sello de Fluoropolímero de 0.3 mm de espesor está unido en el lado interno de cada anillo de retención.
 

Información básica

Tipo Bloque de almohada Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5
Material de la carcasa Aleación de aluminio Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150