(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque ancho compacto, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque ancho compacto, aleación de Cobre.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso horizontal. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. Vivienda más compacta en comparación con la unidad de vivienda: bloques anchos, estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Casquillo de buje libre de aceite - bloque ancho, buje simple: imagen relacionada
[ ! ] Eje de acoplamiento recomendado
Simple·····f8 o g6
Doble····f8
· Materiales
TipoSelloCarcasaBuje
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SimpleMHCASSin selloAleación de aluminioAnodizado claroLubricante sólido de aleación de latón de alta maleabilidad incorporado
MHCAS-SCon sellos sin contacto
DobleMHCAWSin sello
MHCAW-SCon sellos sin contacto

Especificaciones

Número de parte
MHCTS16
MHCAS20
Número de partehWHDLL1SW1W2Mdd1th1AC
TipodrToleranciaSimpleDobleSimpleDobleSimpleDoble
Simple
MHCAS
(Sin sello)
MHCAS-S
(Con sellos sin contacto)
Doble
MHCAW
(Sin sello)
MHCAW-S
(Con sellos sin contacto)
10+ 0.028
0
103019153256224624.849.6224M54.38124155
12+ 0.034
0
11342117345824482455
13123423186
1614402722.24268325829.859.6307206
20+ 0.041
0
1746332648786634.869.636M65.1997
252054393262110429249.899.6426M87.0 111811308
3024584737701285011059.8119.6461310
[ ! ]Para conocer las características de los sellos sin contacto, consulte Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHCAS10
MHCAS12
MHCAS16
MHCAS20
MHCAS25
MHCAS30
MHCAS-S10
MHCAS-S12
MHCAS-S16
MHCAS-S20
MHCAS-S25
MHCAS-S30
MHCAW10
MHCAW12
MHCAW16
MHCAW20
MHCAW25
MHCAW30
MHCAW-S10
MHCAW-S12
MHCAW-S16
MHCAW-S20
MHCAW-S25
MHCAW-S30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud Tipo de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101032SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101234SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101642SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102048SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102562SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103070SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101032SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101234SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101642SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102048SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102562SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103070SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101056DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101258DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101668DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102078DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025110DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101056DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101258DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101668DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102078DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025110DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128DobleCon sellos sin contacto

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Con sellos sin contacto
El sello de Fluoropolímero de 0.3 mm de espesor está unido en el lado interno de cada anillo de retención.
 

Información básica

Tipo Bloque de almohada Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5
Material de la carcasa Aleación de aluminio Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150