(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - Miniatura, con carcasa bridada, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Miniatura, con carcasa bridada, aleación de Cobre.
  • Descuento por volumen

De 5 a 8 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) en comparación con los casquillos libres de aceite con bridas convencionales. Adecuado para uso en espacios limitados.

  • METRIC
Mini alojamientos de buje sin aceite con brida: imagen relacionada
· Materiales
TipoSelloCarcasaBuje
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
MFSTSin selloAcero al carbón 1018Niquelado electrolíticoAleación de latón de alta resistencia
Lubricante sólido integrado
MFST-SCon sellos sin contacto

Especificaciones

Número de parte
MFCMW6
MFST10
Número de parteDLH h7TMP.C.D.
TipodTolerancia
MFST
(Sin sello)
MFST-S
(Con sellos sin contacto)
6+ 0.022
0
1222236M317
8+ 0.028
0
15272721
101932348M426
12+ 0.034
0
213729
13233830
1628374335
20+ 0.041
0
32424810M539
2540585647
3045686612M655

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFST6
MFST8
MFST10
MFST12
MFST13
MFST16
MFST20
MFST25
MFST30
MFST-S6
MFST-S8
MFST-S10
MFST-S12
MFST-S13
MFST-S16
MFST-S20
MFST-S25
MFST-S30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61222Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81527Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101932Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122132Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132332Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162837Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203242Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254058Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304568Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61222Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81527Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101932Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122132Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132332Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162837Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203242Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254058Sello sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304568Sello sin contacto

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Con sellos sin contacto
El sello de Fluoropolímero de 0.3 mm de espesor está unido en el lado interno de cada anillo de retención.

Ejemplo

Mini alojamientos de buje sin aceite con brida: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Con brida Metálico Latón Material del buje Latón impregnado de grafito
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65~3.25 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5~1.0
Estilo de vivienda Brida redonda Material de la carcasa Acero al carbón 1018 Tipo de longitud Simple

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico