(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa con brida central. aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa con brida central. aleación de Cobre.
  • Descuento por volumen

Apto para uso vertical. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. La pieza de trabajo ubicada cerca del centro del buje proporciona carga y espacio equilibrados en ambos lados de la brida.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Cajas de casquillos sin aceite con brida - brida central, cuadrada: imagen relacionada
* Alivio de vivienda
Cuando D≤28,-0.1
 -0.3
Cuando D≥32,-0.3
 -0.5
[ ! ] La perpendicularidad del plano inferior de la brida a la superficie D es de 0,02 o menos.
[!] Eje de acoplamiento recomendado: f8 
· Materiales
TipoSelloCarcasaBuje
Brida redondaBrida cuadradaBrida compacta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
MFCMWMFCKWMFCNWSin selloAcero al carbón 1018Niquelado sin electrolíticoAleación de latón de alta resistencia
Lubricante sólido integrado
MFCMW-SMFCKW-SMFCNW-SCon sellos sin contacto

Especificaciones

Número de parte
MFCMW6
MFST10
Número de parteDDaLL1HTd1d2tP.C.D.WFA
TipodToleranciaTolerancia
Brida redonda6+ 0.022
0
12 0
- 0.018
11.8375162853.563.12022-20
(Sin sello)MFCMW8+ 0.028
0
1514.84721322425-24
(Con sellos sin contacto)MFCMW-S1019 0
- 0.021
18.85725.54064.57.54.12930-29
Brida cuadrada12+ 0.034
0
2120.810423232-32
(Sin sello)MFCKW132322.8433334-33
(Con sellos sin contacto)MFCKW-S162827.86730.54838372231
Brida compacta20+ 0.041
0
32 0
- 0.025
31.67734.55485.595.143422436
(Sin sello)MFCNW254039.6108506251503240
(Con sellos sin contacto)MFCNW-S304544.61285974106.6116.160583549

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFCKW6
MFCKW8
MFCKW10
MFCKW12
MFCKW13
MFCKW16
MFCKW20
MFCKW25
MFCKW30
MFCKW-S6
MFCKW-S8
MFCKW-S10
MFCKW-S12
MFCKW-S13
MFCKW-S16
MFCKW-S20
MFCKW-S25
MFCKW-S30
MFCMW6
MFCMW8
MFCMW10
MFCMW12
MFCMW13
MFCMW16
MFCMW20
MFCMW25
MFCMW30
MFCMW-S6
MFCMW-S8
MFCMW-S10
MFCMW-S12
MFCMW-S13
MFCMW-S16
MFCMW-S20
MFCMW-S25
MFCMW-S30
MFCNW6
MFCNW8
MFCNW10
MFCNW12
MFCNW13
MFCNW16
MFCNW20
MFCNW25
MFCNW30
MFCNW-S6
MFCNW-S8
MFCNW-S10
MFCNW-S12
MFCNW-S13
MFCNW-S16
MFCNW-S20
MFCNW-S25
MFCNW-S30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10637Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10847Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101057Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101357Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101667Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102077Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025108Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10637Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10847Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101057Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101357Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101667Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102077Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025108Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10637Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10847Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101057Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101357Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101667Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102077Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025108Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10637Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10847Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101057Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101357Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101667Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102077Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025108Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10637Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10847Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101057Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101357Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101667Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102077Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025108Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Sin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10637Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10847Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101057Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101357Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101667Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102077Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025108Con sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Con sellos sin contacto

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Con sellos sin contacto
El sello de Fluoropolímero de 0.3 mm de espesor está unido en el lado interno de cada anillo de retención.
[ ! ]Para la característica de con sellos sin contacto, consulte Haga clic aquí . [! ] Los espaciadores de ajuste de altura con bridas se pueden seleccionar desde >> Haga clic aquí .

Ejemplo

Carcasas de buje sin aceite con bridas: brida central, cuadrada: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5
Material de la carcasa Acero al carbón 1018 Tipo de longitud Doble Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150