(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa con brida piloto, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Con carcasa con brida piloto, aleación de Cobre.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso vertical. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. Como los bujes sin aceite no se proyectan desde la posición de montaje del buje, se puede ahorrar espacio en el lado opuesto del lado de montaje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Carcasas para buje sin aceite con bridas: tipo piloto, brida cuadrada, buje sencillo: Related Image
[ ! ] La perpendicularidad del plano inferior de la brida a la superficie D es de 0,02 o menos.
[ ! ] Eje de acoplamiento recomendado
Simple·····f8 o g6
Doble·largo··f8
· Materiales
Carcasa
Tipo
TipoSelloCarcasabujesTemperatura de operación (°C)
Brida redondaBrida cuadradaCompacto[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SimpleMFIMSMFIKSMFINSSin selloAcero al carbón 1018
o equivalente
Niquelado sin electrolíticoAleación de latón de alta resistencia-40-150
MFIMS-SMFIKS-SMFINS-SCon sellos sin contacto
DobleMFIMWMFIKWMFINWSin sello
MFIMW-SMFIKW-SMFINW-SCon sellos sin contacto
LargoMFIMLMFIKLSin sello
MFIML-SMFIKL-SCon sellos sin contacto

Especificaciones

Numero de parte
MFIMS6
MFIMS-S6
Numero de parteD DaLSHTd1d2tP.C.D.WFA
TipodTolTolSimpleDobleLargo
     6+ 0.022
0
120
-0.018
11.82237521552853.563.1202220
     8+ 0.028
0
1514.82747672032242524
  Redondo
Brida
Cuadrado
Brida
Compacto
Brida
10190
-0.021
18.83257822564064.57.54.1293029
SimpleSin selloMFIMSMFIKSMFINS12+ 0.034
0
2120.82542323232
     162827.8376797304838372231
DobleSin selloMFIMWMFIKWMFINW20+ 0.041
0
320
-0.025
31.642771123585485.595.143422436
Con sellos sin contactoMFIMW-SMFIKW-SMFINW-S254039.658108158506251503240
     304544.668128188601074106.6116.160583549
LargoSin selloMFIMLMFIKL (35)+ 0.050
0
520
-0.030
51.6681286010826764
Con sellos sin contactoMFIML-SMFIKL-S (40)6059.680150701396139148.17875
     (50)8079.69017080131169892
[ ! ]Para la característica de con sellos sin contacto, consulte Haga clic aquí . [! ] Los espaciadores de ajuste de altura con bridas se pueden seleccionar desde >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFIKL6
MFIKL8
MFIKL10
MFIKL12
MFIKL13
MFIKL16
MFIKL20
MFIKL25
MFIKL30
MFIKL-S6
MFIKL-S8
MFIKL-S10
MFIKL-S12
MFIKL-S13
MFIKL-S16
MFIKL-S20
MFIKL-S25
MFIKL-S30
MFIKS6
MFIKS8
MFIKS10
MFIKS12
MFIKS16
MFIKS20
MFIKS25
MFIKS30
MFIKS35
MFIKS40
MFIKS50
MFIKS-S6
MFIKS-S8
MFIKS-S10
MFIKS-S12
MFIKS-S16
MFIKS-S20
MFIKS-S25
MFIKS-S30
MFIKS-S35
MFIKS-S40
MFIKS-S50
MFIKW6
MFIKW8
MFIKW10
MFIKW12
MFIKW16
MFIKW20
MFIKW25
MFIKW30
MFIKW35
MFIKW40
MFIKW50
MFIKW-S6
MFIKW-S8
MFIKW-S10
MFIKW-S12
MFIKW-S16
MFIKW-S20
MFIKW-S25
MFIKW-S30
MFIKW-S35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del buje ID d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de longitud Tipo de sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-652LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-867LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1082LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1282LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1382LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1697LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-21112LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-25158LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-30188LargoSin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-652LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-867LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1082LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1282LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-1382LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1697LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20112LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-25158LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-30188LargoCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito622SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito827SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1032SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1232SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1637SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito2042SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito2558SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito3068SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito3568SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito4080SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito5090SimpleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito622SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito827SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1032SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1232SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1637SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito2042SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito2558SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito3068SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito3568SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito4080SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito5090SimpleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito637DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito847DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1057DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1257DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1667DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito2077DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito25108DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito30128DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito35128DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito40150DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito50170DobleSin sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito637DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito847DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1057DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1257DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito1667DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito2077DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito25108DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito30128DobleCon sellos sin contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón impregnado de grafito35128DobleCon sellos sin contacto

Cargando…

Más información

*Con sellos sin contacto
El sello de Fluoropolímero de 0.3 mm de espesor está unido en el lado interno de cada anillo de retención.
 

Información básica

Tipo Con brida Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65
Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5 Material de la carcasa Acero al carbón 1018
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150