(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Libres de Aceite - Con brida, aleación de Cobre, tolerancias I.D. F7 e I.D. G6.

Bujes Libres de Aceite - Con brida, aleación de Cobre, tolerancias I.D. F7 e I.D. G6.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El proceso de ensamblaje puede reducirse mediante la especificación integrada con brida.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material: aleación de latón de alta maleabilidad
Lubricante sólido integrado
[A] Accesorios: Tornillos de cabeza hueca hexagonal de 2 a 4 piezas

Especificaciones

Número de parte-L
MPTZ12
MPTP16
-
-
30
35
Número de parteLD h7HTtd1d2P.C.D.WFAAccesorios: tornillo de cabeza hexagonal de cabeza baja
TipodF7
I.D. F7
MPTZ
MPTSZ
MPTNZ
6+0.022
+0.010
1520100
- 0.015
2542.23.561720-17M3-10x2
*(4)
8+0.028
+0.013
2025120
- 0.018
27192219
102025301429212321
12+0.034
+0.016
2025301836534.57.5262826M4-12x2
*(4)
1320253035190
- 0.021
37272927
162025303540224030311824M4-12x4
20+0.041
+0.020
2530354050284963.75.5938382231M5-16x4
253035405060330
- 0.025
5443422535
303540506070386384.26.61150503040M6-20x4
35+0.050
+0.025
506070446956543643
406070805082105.291466643854M8-25x4
507080100620
- 0.030
9478735060
*Los valores en ( ) son el número de tornillos incluidos en MPTSZ.
Número de parteLD h7HTtd1d2P.C.DFAAccesorios: tornillo de cabeza hexagonal de cabeza baja
TipodG6
I.D. G6
MPTP
MPTNP
6+0.012
+0.004
15100
- 0.015
2542.23.5617-17M3-10x2
8+0.014
+0.005
20120
- 0.018
271919
102514292121
12+0.017
+0.006
25301836534.57.52626M4-12x2
13253035190
- 0.021
372727
16253035402240301824M4-12x4
20+0.020
+0.007
303540284963.75.59382231M5-16x4
25303540330
- 0.025
54432535
30354050386384.26.611503040M6-20x4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPTNZ6-15
MPTNZ6-20
MPTNZ8-20
MPTNZ8-25
MPTNZ10-20
MPTNZ10-25
MPTNZ10-30
MPTNZ12-20
MPTNZ12-25
MPTNZ12-30
MPTNZ13-20
MPTNZ13-25
MPTNZ13-30
MPTNZ13-35
MPTNZ16-20
MPTNZ16-25
MPTNZ16-30
MPTNZ16-35
MPTNZ16-40
MPTNZ20-25
MPTNZ20-30
MPTNZ20-35
MPTNZ20-40
MPTNZ20-50
MPTNZ25-30
MPTNZ25-35
MPTNZ25-40
MPTNZ25-50
MPTNZ25-60
MPTNZ30-35
MPTNZ30-40
MPTNZ30-50
MPTNZ30-60
MPTNZ30-70
MPTNZ35-50
MPTNZ35-60
MPTNZ35-70
MPTNZ40-60
MPTNZ40-70
MPTNZ40-80
MPTNZ50-70
MPTNZ50-80
MPTNZ50-100
MPTSZ6-15
MPTSZ6-20
MPTSZ8-20
MPTSZ8-25
MPTSZ10-20
MPTSZ10-25
MPTSZ10-30
MPTSZ12-20
MPTSZ12-25
MPTSZ12-30
MPTSZ13-20
MPTSZ13-25
MPTSZ13-30
MPTSZ13-35
MPTSZ16-20
MPTSZ16-25
MPTSZ16-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354470
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10405060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10405070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10405080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10506270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10506280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105062100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162230

Cargando…

 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150