(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite - Tipo de empuje, aleación de Cobre.

Bujes Libres de Aceite - Tipo de empuje, aleación de Cobre.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes Libres de Aceite - Tipo de empuje, aleación de Cobre.
  • Bujes Libres de Aceite - Tipo de empuje, aleación de Cobre.
  • Descuento por volumen

El lubricante incorporado en la brida permite soportar la carga radial y la carga de empuje al mismo tiempo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes sin aceite: con brida de empuje: tipo estándar: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: Lubricante sólido de aleación de latón de alta maleabilidad incorporado

Especificaciones

Número de parte-L
MPGZ10
MPSZ12
MPKZ16
-
-
-
15
15
20
Número de parteLDr6HtDiámetro de la carcasa (dimensión recomendada)
TipodE7Dimensión de referenciaTolerancia (H7)
MPGZ
(estándar)
6+0.032
+0.020
101212+0.034
+0.023
22312+ 0.018
0
8+0.040
+0.025
101215142514
10101215201616
12+0.050
+0.032
1012152025183018
131215202519+0.041
+0.028
19+ 0.021
0
1512152025213521
1612152025302222
181420253035244024
20+0.061
+0.040
1420253035402845528
2514202530354033+0.050
+0.034
5033+ 0.025
0
302025303540385538
35+0.075
+0.050
2025303540446544
402530354045505070750
5030354045506062+0.060
+0.041
90862+ 0.030
0
Número de parteLDm6MPSZMPKZDiámetro de la carcasa
(Dimensión recomendada)
HOrificio de montajetHOrificio de montajeAccesorios:
Tornillo de cabeza hueca hexagonal corta
t
TipodF7P.C.Dd1d2hCabeza plana
Tornillo avellanado
P.C.Dd1d2hDimensión de referenciaTolerancia (H7)
MPSZ
(Orificio de tornillo avellanado de cabeza plana)
MPKZ
(Orificio de tornillo de cabeza baja)
6+0.022
+0.010
101210+0.015
+0.006
25158.53.52.5M33251763.52.2Piezas M3-10x2410+ 0.015
0
8+0.028
+0.013
121512+0.018
+0.007
2818271912+ 0.018
0
10121520143020292114
12+0.034
+0.016
12152018402836267.54.53Piezas M4-12x2518
1512152021+0.021
+0.008
50353929Piezas M4-12x421+ 0.021
0
16121520253022403022
1820253024423224
20+0.041
+0.020
2025303540281363.5M55493895.53.7Piezas M5-16x4628
25202530354033+0.025
+0.009
5540544333+ 0.025
0
3020253035403860456350116.64.2Piezas M6-20x4838
35+0.050
+0.025
2025303540447052695644
4025303540455080601674.5M6782661495.2Piezas M8-25x41050
503035404562+0.030
+0.011
100758947862+ 0.030
0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPGZ6-10
MPGZ6-12
MPGZ8-10
MPGZ8-12
MPGZ8-15
MPGZ10-10
MPGZ10-12
MPGZ10-15
MPGZ10-20
MPGZ12-10
MPGZ12-12
MPGZ12-15
MPGZ12-20
MPGZ12-25
MPGZ13-12
MPGZ13-15
MPGZ13-20
MPGZ13-25
MPGZ15-12
MPGZ15-15
MPGZ15-20
MPGZ15-25
MPGZ16-12
MPGZ16-15
MPGZ16-20
MPGZ16-25
MPGZ16-30
MPGZ18-14
MPGZ18-20
MPGZ18-25
MPGZ18-30
MPGZ18-35
MPGZ20-14
MPGZ20-20
MPGZ20-25
MPGZ20-30
MPGZ20-35
MPGZ20-40
MPGZ25-14
MPGZ25-20
MPGZ25-25
MPGZ25-30
MPGZ25-35
MPGZ25-40
MPGZ30-20
MPGZ30-25
MPGZ30-30
MPGZ30-35
MPGZ30-40
MPGZ35-20
MPGZ35-25
MPGZ35-30
MPGZ35-35
MPGZ35-40
MPGZ40-25
MPGZ40-30
MPGZ40-35
MPGZ40-40
MPGZ40-45
MPGZ40-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo ID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte61210Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte61212Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte81410Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte81412Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte81415Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte101610Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte101612Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte101615Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte101620Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121810Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121812Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121815Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121820Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte121825Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte131912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte131915Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte131920Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte131925Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte152112Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte152115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte152120Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte152125Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte162212Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte162215Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte162220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte162225Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte162230Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte182414Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte182420Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte182425Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte182430Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte182435Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte202814Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte202820Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte202825Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte202830Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte202835Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte202840Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte253314Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte253320Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte253325Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte253330Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte253335Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte253340Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte303820Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte303825Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte303830Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte303835Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte303840Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte354420Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte354425Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte354430Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte354435Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte354440Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte405025Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte405030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con soporte405035Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte405040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte405045Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con soporte405050Ninguno

Cargando…

Ejemplo

Bujes sin aceite: con brida de empuje: tipo estándar: Related Image
 

Información básica

Material del buje Latón impregnado de grafito Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65
Carga máxima permitida(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.5 El orificio de montaje se ajusta H7
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150