(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite -Tipo brida, aleación de Bronce, con agujeros de montaje.

Bujes Libres de Aceite -Tipo brida, aleación de Bronce, con agujeros de montaje.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El proceso de ensamblaje puede reducirse mediante la especificación integrada con brida.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes libres de aceite - bronce con brida - tipo orificios de montaje: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: fundido de bronce especial
[M] Temperatura permitida: -40 a 150°C
[A] Accesorios: Tornillos de cabeza hueca hexagonal de 2 a 4 piezas

Especificaciones

Número de parte-L
SHTZ16
SHTNZ16
-
-
25
40
Número de parteLD h7HTtd1d2P.C.D.FAAccesorios: tornillos de cabeza hexagonal de cabeza baja
TipodF7
SHTZ
SHTNZ
6+0.022
+0.010
1510- 0.15
- 0.015
2542.23.5617-17M3-10x2
8+0.028
+0.013
202512- 0.15
- 0.018
271919
10253014292121
12+0.034
+0.016
25301836534.57.52626M4-12x2
162530354022- 0.15
- 0.021
40301824M4-12x4
20+0.041
+0.020
30354050284963.75.59382231M5-16x4
25303540506033- 0.15
- 0.025
54432535
303540506070386384.26.611503040M6-20x4

Modificaciones

Bujes libres de aceite - bronce con brida - tipo orificios de montaje: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHTNZ6-15
SHTNZ8-20
SHTNZ8-25
SHTNZ10-25
SHTNZ10-30
SHTNZ12-25
SHTNZ12-30
SHTNZ16-25
SHTNZ16-30
SHTNZ16-35
SHTNZ16-40
SHTNZ20-30
SHTNZ20-35
SHTNZ20-40
SHTNZ20-50
SHTNZ25-30
SHTNZ25-35
SHTNZ25-40
SHTNZ25-50
SHTNZ25-60
SHTNZ30-35
SHTNZ30-40
SHTNZ30-50
SHTNZ30-60
SHTNZ30-70
SHTZ6-15
SHTZ8-20
SHTZ8-25
SHTZ10-25
SHTZ10-30
SHTZ12-25
SHTZ12-30
SHTZ16-25
SHTZ16-30
SHTZ16-35
SHTZ16-40
SHTZ20-30
SHTZ20-35
SHTZ20-40
SHTZ20-50
SHTZ25-30
SHTZ25-35
SHTZ25-40
SHTZ25-50
SHTZ25-60
SHTZ30-35
SHTZ30-40
SHTZ30-50
SHTZ30-60
SHTZ30-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162235
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303835
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162230
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162235
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202835
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253330
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253340
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303870

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Bronce Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65 Carga máxima permitida(N/mm2) 10 Velocidad máxima permitida(Sra) 1.66
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150