(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto compacto, buje multicapa.

Bujes Libres de Aceite - Tipo chumacera, bloque alto compacto, buje multicapa.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Apto para uso horizontal. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa. Vivienda más compacta en comparación con la unidad de vivienda: bloques altos, estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Buje: MDZB (>> Haga clic aquí )
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio (carcasa)
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
MDBA10
MDBAC12
MDWBA16
Número de partehWHDLL1L2SM1M2d 1 xt
TipodTolerancia
MDBAC10+ 0.068
0
17202612.2392513315M6M58x6 (para tornillos M4)
1218222814.3402614325
1319243015.3422714345.5M69x7 (para tornillos M5)
1621283518.3472815375.5
20+ 0.081
0
24344023.4523421425.5
2530425028.4694225598M8M811x8 (para tornillos M6)
30+ 0.085
0
33485734.4745437628

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDBAC10
MDBAC12
MDBAC16
MDBAC20
MDBAC25
MDBAC30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303474

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Bloque de almohada Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Carga máxima permitida(N/mm2) 49 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.65
Material de la carcasa Aleación de aluminio Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100