(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite - Tipo brida, de Metal, con agujeros de montaje.

Bujes Libres de Aceite - Tipo brida, de Metal, con agujeros de montaje.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El proceso de ensamblaje puede reducirse mediante la especificación integrada con brida.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes metálicos sin aceite con bridas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: hierro fundido clase número 35
Lubricante Especial Sólido

Especificaciones

Número de parte
SMZH10
Número de parteD h7LHTd1d2tP.C.D.Masa
TipodG6ToleranciaTolerancia(g)
SMZH8+0.014
+0.005
15 0
- 0.013
203253.563.12445
1019 0
- 0.016
254064.57.54.12985
12+0.017
+0.006
21304232103
1528404838180
20+0.020
+0.007
32 0
- 0.019
505485.595.143280
2540606251270
30457074106.6116.160670
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SMZH8
SMZH10
SMZH12
SMZH15
SMZH20
SMZH25
SMZH30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304570

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Hierro fundido Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.5 Carga máxima permitida(N/mm2) 5 Velocidad máxima permitida(Sra) 0.15
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150