(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Deslizadores de bola - tipo compacto

Deslizadores de bola - tipo compacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Con el mismo diámetro del eje, diámetro externo de empuje más pequeño de 1 a 2 mm que el tipo estándar, más ahorro de espacio.

  • Componentes inCAD
Componentes de la guía de rodamiento de bolas en miniatura: deslizador de bolas Tipo compacto: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Retenedor de bolasBolasBolas
BYSLatón C36000Acero para rodamientos 5210058HRC~
SSBYSAcero inoxidable 440C56HRC~

Especificaciones

Número de parte-Y, F
BGHT5
BGS5
-
-
20
15
Número de parteF(D)(D1)B
TipoPD
BYS
SSBYS
21015203.12.10.6
34.13.1
45.14.1
56.15.1
61520307.16.1
89.18.1
1020304011.810.21.0
1213.812.2
[ ! ]Úselo en combinación con bujes para guías compactas de cojinetes de bolas en miniatura tipo compacto (BYB, SSBYB, BYH, SSBYH).
[ ! ]Clasificación de carga básica >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BYS2-10
BYS2-15
BYS2-20
BYS3-10
BYS3-15
BYS3-20
BYS4-10
BYS4-15
BYS4-20
BYS5-10
BYS5-15
BYS5-20
BYS6-15
BYS6-20
BYS6-30
BYS8-15
BYS8-20
BYS8-30
BYS10-20
BYS10-30
BYS10-40
BYS12-20
BYS12-30
BYS12-40
SSBYS2-10
SSBYS2-15
SSBYS2-20
SSBYS3-10
SSBYS3-15
SSBYS3-20
SSBYS4-10
SSBYS4-15
SSBYS4-20
SSBYS5-10
SSBYS5-15
SSBYS5-20
SSBYS6-15
SSBYS6-20
SSBYS6-30
SSBYS8-15
SSBYS8-20
SSBYS8-30
SSBYS10-20
SSBYS10-30
SSBYS10-40
SSBYS12-20
SSBYS12-30
SSBYS12-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material de retención de bola Dimensión PD
(φ)
Deslizador de bola Longitud total F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón215
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón310
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón315
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón415
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón420
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón615
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón815
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón830
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón1020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón1030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón1040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón1220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón1230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para rodamientos 52100C36000 Equivalente de latón1240
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal215
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal310
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal315
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal410
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal415
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal420
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal615
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal815
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal830
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal1020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal1030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal1040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal1220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal1230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Acero inoxidable 440CPoliacetal1240

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de venta Jaula de bolas