(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías de bolas en miniatura - buje tipo brida

Guías de bolas en miniatura - buje tipo brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Buje
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre guías de bolas en miniatura - casquillo tipo brida, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Componentes de la guía de rodamiento de bolas en miniatura - Bujes con brida: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero para rodamientos 52100 [H] Dureza: 58HRC ~

Especificaciones

Número de parte-Y, F
BGHT5
BGS5
-
-
20
15
Número de parteYDHWPTdd1d2t
TipoNo. Tolerancia OD
BGHT520   100
-0.006
2516174763.52.2
 30  
6203040 120
-0.011
2818208
8203040 1429202110
10 3040 163422255127.54.53
   50
12 3040 1940252914
   50
[ ! ]Usar en combinación con Ball Sliders Standard Type (BGS, SSBGS, SSBPS).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGHT5-20
BGHT5-30
BGHT6-20
BGHT6-30
BGHT6-40
BGHT8-20
BGHT8-30
BGHT8-40
BGHT10-30
BGHT10-40
BGHT10-50
BGHT12-30
BGHT12-40
BGHT12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (Identificación del buje d)
(φ)
Longitud total del buje Y
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105 (7)20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105 (7)30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106 (8)20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106 (8)30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106 (8)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108 (10)20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108 (10)30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108 (10)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 (12)30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 (12)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 (12)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 (14)30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 (14)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 (14)50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de venta Cojinete