(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, sencillo o doble.

Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, sencillo o doble.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de movimiento giratorio, movimiento lineal finito y la combinación de ambos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos de bolas de carrera corta - simple / doble: imagen relacionada
· Materiales
Tipo TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.
[ M ] Material[H] Dureza[ M ] Material[ M ] Material
SimpleLBUSAcero para rodamientos 52100
Equivalente
58HRC or moreAcero para rodamientos 52100
Equivalente
Aleación de aluminio 5052-20 to 110°C
DobleLBUW
SimpleSLBUSAcero inoxidable 440C
Equivalente
56HRC or moreAcero inoxidable 440C
Equivalente
-20 to 120°C
DobleSLBUW
* Anillo de retención
[ M ] Material: acero inoxidable 301
 

Especificaciones

Número de pieza
LBHR10
Número de piezaCarrera máximaNúmero de filas de bolasDLBWD1(r)Capacidad de carga básicaMomento estático permisible
(N m)
Masa (g)
C (dinámico) NCo (estático) N
TipodrToleranciaSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleToleranciaToleranciaToleranciaSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDoble
Simple
LBUS
SLBUS

Doble
LBUW
SLBUW
50
-0.008
136365.99.4100
-0.009
150
- 0.12
80
- 0.4
1.19.60.41312091062121.3845
60
-0.009 
1578.312.3120
-0.011
190
- 0.2
11.311.5 2103331643282.1888
82488.816.8152415.314.33235122785564.311517
1030810.821.8192919.41.3184997934088157.243033
1232810.422.4210
-0.013
3020.4200.87221146579115710.93236
13341011.423.4233220.4227731226634126811.64549
16401612.824.8283723.31.627133021121029205819.77279
200
-0.010
462814.823.8320
-0.016
4227.330.5160925541517303526.894102
kgf=Nx0.101972
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [ ! ] Los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir entre >> haga clic aquí

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LBUS, LBUW
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBUS5
LBUS6
LBUS8
LBUS10
LBUS12
LBUS13
LBUS16
LBUS20
LBUW5
LBUW6
LBUW8
LBUW10
LBUW12
LBUW13
LBUW16
LBUW20
SLBUS5
SLBUS6
SLBUS8
SLBUS10
SLBUS12
SLBUS13
SLBUS16
SLBUS20
SLBUW5
SLBUW6
SLBUW8
SLBUW10
SLBUW12
SLBUW13
SLBUW16
SLBUW20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente5Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente6Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente8Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente10Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente12Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente13Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente16Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente20Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente5Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente6Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente8Doble
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente10Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente12Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente13Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente16Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente20Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente5Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente6Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente8Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente10Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente12Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente13Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente16Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente20Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente5Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente6Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente8Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente10Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente12Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente13Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente16Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C equivalente20Doble

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Recto Movimiento Lineal / Rotativo Estilo Estándar
Cilindro exterior acabado superficial Ninguno