(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, sencillo.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, sencillo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Diseñado específicamente para ahorrar el tiempo de fabricación de una carcasa e instalar un buje lineal y para estar firmemente sujeto a una pieza de trabajo mediante cuatro orificios de montaje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con chumacera - buje simple, bloque ancho:imagen relacionada
・Materials
Tipo Bujes lineales Carcasa Temperatura de funcionamiento ambiente.
Simple Medio (>> Haga clic aquí ) (>> Haga clic aquí ) [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Simple Medio
LHBB LHBBD LMU LMUD Aleación de aluminio Anodizado claro -20~ 80°C
LHBBF - LMUF - -20~110°C
SLHBB - SLMU - -20~ 80°C
SLHBBF - SLMUS - -20~110°C

Especificaciones

Número de parte  
LHBB12
LHBBD16
Bujes lineales con chumacera - buje simple, bloque ancho:imagen relacionada LHBB12L
Bujes lineales con chumacera - buje simple, bloque ancho:imagen relacionada LHBBD16G
Bujes lineales con chumacera - buje simple, bloque ancho:imagen relacionada LHBBD20H


(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Alternative grease types available.
For Days to Ship, Price and Performance, see >> Click here
dr Tolerancia L L1 h H (H1) (H2) W W1 W2 M d (A) (B) C
Simple Medio Simple Medio Simple Medio
(5) 0
- 0.008
- 18 - 12 - 7 14 11 - 22 16 3 M3 - - - - 0.5 o menos
6 0
- 0.009
0
- 0.010
25 35 15 24 9 18 15 6 30 20 5 M4 3.4 8 12 0.4 1 o menos
8 30 43 18 28 11 22 18 34 24 16
10 35 53 21 34 13 26 21 8 40 28 6 M5 4.3 12 15.5
12 36 26 38 15 28 24 42 30.5 5.75 17.5 1.5 o menos
13 39 54 30 24.5 44 33 5.5 19 0.85
16 44 63 34 48 19 38.5 32.5 9 50 36 7 19.8
20 0
- 0.010
0
- 0.012
50 73 40 56 21 41 35 11 54 40 M6 5.2 21 0.5
25 67 93 50 66 26 51.5 42 12 76 54 11 M8 7 18 36 1
30 72 100 58 70 30 59.5 49 15 78 58 10 39.9 0.75
(35) 0
- 0.012
- 80 - 60 - 34 68 54 18 90 70 53 1.5
(40) 90 - 60 - 40 78 62 20 102 80 11 M10 8.7 25 61
(50) 110 - 80 - 52 102 80 25 122 100 81 2 o menos
[ ! ]For Precautions for Use, see >> Click here [ ! ]dr5 appearance will be different from the drawings above. [ ! ]dr ( ) are available for Single Type only.
[ ! ]The datum surface is located on the other side of product ID label.
dr Capacidad de carga básica Momento estático permisible
(N⋅m)
Masa (g)
C (dinámico) N Co (estático) N
Simple Medio Simple Medio Simple Medio Simple Medio
5 167 - 206 - - - 14 -
6 206 226 265 310 - 1.42 34 48
8 265 310 380 452 - 2.12 52 78
10 372 508 549 718 - 4.37 92 142
12 412 634 598 814 - 6.2 102 144
13 510 640 784 826 - 6.2 120 172
16 775 1164 1180 1448 - 13.1 220 323
20 882 1554 1370 2068 - 18.3 255 382
25 980 1725 1570 3068 - 25.3 600 866
30 1570 2440 2740 3974 - 42.7 735 1061
35 1670 - 3140 - - - 1100 -
40 2160 - 4020 - - - 1590 -
50 3820 - 7940 - - - 3340 -
kgf=Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHBB5
LHBB5G
LHBB5H
LHBB5L
LHBB6
LHBB6G
LHBB6H
LHBB6L
LHBB8
LHBB8G
LHBB8H
LHBB8L
LHBB10
LHBB10G
LHBB10H
LHBB10L
LHBB12
LHBB12G
LHBB12H
LHBB12L
LHBB13
LHBB13G
LHBB13H
LHBB13L
LHBB16
LHBB16G
LHBB16H
LHBB16L
LHBB20
LHBB20G
LHBB20H
LHBB20L
LHBB25
LHBB25G
LHBB25H
LHBB25L
LHBB30
LHBB30G
LHBB30H
LHBB30L
LHBB35
LHBB35G
LHBB35H
LHBB35L
LHBB40
LHBB40G
LHBB40H
LHBB40L
LHBB50
LHBB50G
LHBB50H
LHBB50L
LHBBD6
LHBBD6G
LHBBD6H
LHBBD6L
LHBBD8
LHBBD8G
LHBBD8H
LHBBD8L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente51810SimpleSimple167206-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente51810SimpleSimple167206-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente51810SimpleSimple167206-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente51810SimpleSimple167206-0.00852100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente62512SimpleSimple206265-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente62512SimpleSimple206265-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente62512SimpleSimple206265-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente62512SimpleSimple206265-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente83015SimpleSimple265380-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente83015SimpleSimple265380-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente83015SimpleSimple265380-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente83015SimpleSimple265380-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente103519SimpleSimple372549-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente103519SimpleSimple372549-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente103519SimpleSimple372549-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente103519SimpleSimple372549-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente123621SimpleSimple412598-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente123621SimpleSimple412598-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente123621SimpleSimple412598-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente123621SimpleSimple412598-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente133923SimpleSimple510784-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente133923SimpleSimple510784-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente133923SimpleSimple510784-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente133923SimpleSimple510784-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente164428SimpleSimple7751180-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente164428SimpleSimple7751180-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente164428SimpleSimple7751180-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente164428SimpleSimple7751180-0.00952100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente205032SimpleSimple8821370-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente205032SimpleSimple8821370-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente205032SimpleSimple8821370-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente205032SimpleSimple8821370-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente256740SimpleSimple9801570-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente256740SimpleSimple9801570-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente256740SimpleSimple9801570-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente256740SimpleSimple9801570-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente307245SimpleSimple15702740-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente307245SimpleSimple15702740-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente307245SimpleSimple15702740-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente307245SimpleSimple15702740-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente358052SimpleSimple16703140-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente358052SimpleSimple16703140-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente358052SimpleSimple16703140-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente358052SimpleSimple16703140-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente409060SimpleSimple21604020-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente409060SimpleSimple21604020-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente409060SimpleSimple21604020-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente409060SimpleSimple21604020-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente5011080SimpleSimple38207940-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente5011080SimpleSimple38207940-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente5011080SimpleSimple38207940-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente5011080SimpleSimple38207940-0.01252100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente63512MedioDoble226310-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente63512MedioDoble226310-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente63512MedioDoble226310-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente63512MedioDoble226310-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente84315MedioDoble310452-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente84315MedioDoble310452-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente84315MedioDoble310452-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente84315MedioDoble310452-0.0152100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)

Cargando…

Más información

Bujes lineales con chumacera - buje simple, bloque ancho:imagen relacionada
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí
 

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Cilindro exterior acabado superficial Anodizado claro Tipo de lubricación Estándar Tipo Bloques de almohada Tipo de bloque ancho
Precisión Alto grado Sellos Con sello