(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con palanca de sujeción.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con palanca de sujeción.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Estilo buje lineal con chumacera con abrazaderas de sujeción: tipo bloque ancho simple: Related Image
・Materials
Tipo Bujes lineales Carcasa Collar/hilo Palanca de sujeción
(>> Haga clic aquí )
estándar Hilo de palanca Tuerca Temperatura de funcionamiento ambiente.
Palanca derecha, individual Palanca izquierda simple [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [M] Material
Simple Doble Simple Doble (>> Haga clic aquí )
LHBBC LHBBWC LHBLC LHBLWC LMU Aluminio
Aleación
Anodizado claro
Tratamiento
Acero inoxidable 304 CLFSC Zinc
Fundido a presión
Acabado de pintura al horno Acero inoxidable 303 Acero inoxidable
(Acero inoxidable)
-20~80°C

Especificaciones

Número de parte  
LHBBC16
Estilo buje lineal con chumacera con abrazaderas de sujeción: tipo bloque ancho simple: Related Image LHBLC20L
Estilo buje lineal con chumacera con abrazaderas de sujeción: tipo bloque ancho simple: Related Image LHBBC16G
Estilo buje lineal con chumacera con abrazaderas de sujeción: tipo bloque ancho simple: Related Image LHBLC20H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Alternative grease types available.
For Days to Ship, Price and Performance, see >> Click here
Número de parte L L1 L2 h H (H1) (H2) W W1 W2 M1 M2 d (A) (B) (G) J K P N* Q* C C1
Tipo dr Tolerancia Simple Doble Simple Doble Simple Doble
Simple Doble
LHBBC
LHBLC
LHBBWC
LHBLWC
16 0
-0.009
0
-0.010
59 100 34 60 21 21 19 38.5 32.5 9 50 36 7 M5 M4 4.3 12 19.8 0.85 36.7 30 30 11 6.5 57.5 6 1.5
20 0
-0.010
0
-0.012
69 111 40 70 24 23 21 41 35 11 54 40 M6 5.2 21 0.5 34.7 34 11.5 7.5 63 6 1.5
25 85 148 50 100 26.5 27 26 51.5 42 12 76 54 11 M8 M5 7 18 36 1 33.7 42.5 13.5 4.5 83 9.5 1.5
30 90 158 58 110 25 27 30 59.5 49 15 78 58 10 39.9 0.75 32.7 49 5.5 88 10.5 1.5
[ ! ]For Precautions for Use, see >> Click here
[ ! ]Make certain that the screws do not interfere with the bushing as M1 are through holes. [ ! ]The datum surface is located on the other side of product ID label.
*Only available for Double Type.
dr Máx. carga de empuje N Capacidad de carga básica Masa (g)
Engrasado   C (dinámico) N Co (estático) N
Par de apriete (N·m) Simple Doble Simple Doble Simple Doble
16 250 1.5 775 1230 1180 2350 358 538
20 250 1.5 882 1400 1370 2740 420 725
25 250 3 980 1560 1570 3140 865 1465
30 500 3 1570 2490 2740 5490 1039 1784
kgf=Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHBBC16
LHBBC20
LHBBC25
LHBBC30
LHBBWC16
LHBBWC20
LHBBWC25
LHBBWC30
LHBLC16
LHBLC20
LHBLC25
LHBLC30
LHBLWC16
LHBLWC20
LHBLWC25
LHBLWC30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Dirección de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165928SimpleSimple7751180-0.009Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206932SimpleSimple8821370-0.01Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258540SimpleSimple9801570-0.01Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10309045SimpleSimple15702740-0.01Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610028DobleDoble12302350-0.01Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102011132DobleDoble14002740-0.012Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102514840DobleDoble15603140-0.012Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015845DobleDoble24905490-0.012Tipo de palanca derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165928SimpleSimple7751180-0.009Tipo de palanca izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206932SimpleSimple8821370-0.01Tipo de palanca izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258540SimpleSimple9801570-0.01Tipo de palanca izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10309045SimpleSimple15702740-0.01Tipo de palanca izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610028DobleDoble12302350-0.01Tipo de palanca izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102011132DobleDoble14002740-0.012Tipo de palanca izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102514840DobleDoble15603140-0.012Tipo de palanca izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015845DobleDoble24905490-0.012Tipo de palanca izquierda

Cargando…

  1. 1

Más información

Estilo buje lineal con chumacera con abrazaderas de sujeción: tipo bloque ancho simple: Related Image
Estilo buje lineal con chumacera con abrazaderas de sujeción: tipo bloque ancho simple: Related Image
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí

Ejemplo

Estilo buje lineal con chumacera con abrazaderas de sujeción: tipo bloque ancho simple: Related Image
 

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Anodizado claro Tipo de lubricación Estándar
Tipo Bloques de almohada Tipo de bloque ancho Precisión Alto grado Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello Engrasado lleno Estándar (aceite antioxidante)