(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con agujeros para pernos Dowel. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con agujeros para pernos Dowel.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Estilo chumacera de casquillo lineal con orificios para pasadores - tipo doble de bloque alto: imagen relacionada
· Materiales
TipoBujes linealesCarcasaTemperatura de funcionamiento ambiente.
SimpleDobleLargo>> Haga clic aquí.[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LHSSNLHSSWNLHSSLNLMUAleación de aluminioAnodizado claro-20 to 80°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHSSN16
Estilo chumacera de casquillo lineal con orificios para pasadores - tipo doble de bloque alto: imagen relacionadaLHSSWN20L
Estilo chumacera de casquillo lineal con orificios para pasadores - tipo doble de bloque alto: imagen relacionadaLHSSN16G
Estilo chumacera de casquillo lineal con orificios para pasadores - tipo doble de bloque alto: imagen relacionadaLHSSWN20H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para ver los días para enviar, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí
Número de piezaD(S)LL1L2hWHABM1 (Longitud efectiva)M2 (Longitud efectiva)d1xtC
TipodrTolerancia
 SimpleDobleLargoSimpleDobleLargoSimpleDobleLargoSimpleDobleLargo
LHSSN
LHSSWN
LHSSLN
80
-0.009
0
-0.010
153.03256203010421620265M5
(8.5)
M4
(15)
6 × 5
(Para tornillos M3)
1
10194.03968273615501926326M6
(9.5)
M5
(20)
8 × 6
(Para tornillos M4)
12214070202834M5
(22)
13234274284216552530437M6
(13)
M6
(23)
9 × 7
(Para tornillos M5)
(16)0
-0.015
283.8478412132527418659027364977M6
(29)
(20)0
-0.010
0
-0.012
0
-0.018
32529413636588270102314254808M8
(15)
M8
(34)
11 × 8
(Para tornillos M6)
(25)403.26912818742801162210014037526599M10
(17)
M10
(42)
14 × 10
(Para tornillos M8)
(30)45741382024490128110152405871M10
(17.5)
M10
(48)
[!] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [!] El tipo largo está disponible solo para dimensiones dr en (). [!] Asegúrese de que los tornillos no interfieran con el casquillo ya que M1 son orificios pasantes.
[!] La posición de los orificios para pasadores para el tipo doble y el tipo largo es ± 0,02 desde el centro del dr. [!] La superficie de referencia se encuentra en el otro lado de la etiqueta de identificación del producto. [!] Se recomiendan los pasadores MS y MSC al hacer clic aquí . [!] Las superficies internas de los orificios para las clavijas no están anodizadas.
drDimensiones del anclajeCapacidad de carga básicaMomento estático permisible
(N m)
Masa (g)
PC2EFC (dinámico) NCo (estático) N
SimpleDobleLargoSimpleDobleLargoSimpleDobleLargoSimpleDobleLargoSimpleDobleLargo
82.53.532216122654313807844.3116.04075
1045529201637258854911007.2427.080150
1218412657598120010.940.190168
13302620510813784157011.642.9132248
163236507751230123011802350235019.773.5204383569
205663638608821400140013702740274026.898.0272520788
25425890269801560156015703140314043.415757411201653
3044681003015702490249027405490549082.829771013842041
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
SimpleDobleLargo
LHSSNLHSSWNLHSSLN
81,8502,520
101,8702,550
122,0102,720
132,4103,250
162,7003,6204,560
203,0204,1905,330
253,4704,9606,390
303,9406,1408,000
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LHSSN
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· LHSSWN, LHSSLN
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHSSLN16
LHSSLN16G
LHSSLN16H
LHSSLN16L
LHSSLN20
LHSSLN20G
LHSSLN20H
LHSSLN20L
LHSSLN25
LHSSLN25G
LHSSLN25H
LHSSLN25L
LHSSLN30
LHSSLN30G
LHSSLN30H
LHSSLN30L
LHSSN8
LHSSN8G
LHSSN8H
LHSSN8L
LHSSN10
LHSSN10G
LHSSN10H
LHSSN10L
LHSSN12
LHSSN12G
LHSSN12H
LHSSN12L
LHSSN13
LHSSN13G
LHSSN13H
LHSSN13L
LHSSN16
LHSSN16G
LHSSN16H
LHSSN16L
LHSSN20
LHSSN20G
LHSSN20H
LHSSN20L
LHSSN25
LHSSN25G
LHSSN25H
LHSSN25L
LHSSN30
LHSSN30G
LHSSN30H
LHSSN30L
LHSSWN8
LHSSWN8G
LHSSWN8H
LHSSWN8L
LHSSWN10
LHSSWN10G
LHSSWN10H
LHSSWN10L
LHSSWN12
LHSSWN12G
LHSSWN12H
LHSSWN12L
LHSSWN13
LHSSWN13G
LHSSWN13H
LHSSWN13L
LHSSWN16
LHSSWN16G
LHSSWN16H
LHSSWN16L
LHSSWN20
LHSSWN20G
LHSSWN20H
LHSSWN20L
LHSSWN25
LHSSWN25G
LHSSWN25H
LHSSWN25L
LHSSWN30
LHSSWN30G
LHSSWN30H
LHSSWN30L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101612128LargoDoble12302350-0.015Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101612128LargoDoble12302350-0.015Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101612128LargoDoble12302350-0.015Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101612128LargoDoble12302350-0.015Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102013632LargoDoble14002740-0.018Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102013632LargoDoble14002740-0.018Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102013632LargoDoble14002740-0.018Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102013632LargoDoble14002740-0.018Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102518740LargoDoble15603140-0.018Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102518740LargoDoble15603140-0.018Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102518740LargoDoble15603140-0.018Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102518740LargoDoble15603140-0.018Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020245LargoDoble24905490-0.018Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103020245LargoDoble24905490-0.018Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103020245LargoDoble24905490-0.018Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103020245LargoDoble24905490-0.018Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083215SimpleSimple265380-0.009Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083215SimpleSimple265380-0.009Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083215SimpleSimple265380-0.009Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083215SimpleSimple265380-0.009Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103919SimpleSimple372549-0.009Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10103919SimpleSimple372549-0.009Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10103919SimpleSimple372549-0.009Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10103919SimpleSimple372549-0.009Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124021SimpleSimple412598-0.009Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124021SimpleSimple412598-0.009Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124021SimpleSimple412598-0.009Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124021SimpleSimple412598-0.009Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10134223SimpleSimple510784-0.009Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134223SimpleSimple510784-0.009Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134223SimpleSimple510784-0.009Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134223SimpleSimple510784-0.009Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10164728SimpleSimple7751180-0.009Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10164728SimpleSimple7751180-0.009Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10164728SimpleSimple7751180-0.009Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10164728SimpleSimple7751180-0.009Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10205232SimpleSimple8821370-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10205232SimpleSimple8821370-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10205232SimpleSimple8821370-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10205232SimpleSimple8821370-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10256940SimpleSimple9801570-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10256940SimpleSimple9801570-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10256940SimpleSimple9801570-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10256940SimpleSimple9801570-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307445SimpleSimple15702740-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10307445SimpleSimple15702740-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10307445SimpleSimple15702740-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10307445SimpleSimple15702740-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085615DobleDoble431784-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1085615DobleDoble431784-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1085615DobleDoble431784-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1085615DobleDoble431784-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106819DobleDoble5881100-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10106819DobleDoble5881100-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10106819DobleDoble5881100-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10106819DobleDoble5881100-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127021DobleDoble6571200-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10127021DobleDoble6571200-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10127021DobleDoble6571200-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10127021DobleDoble6571200-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10137423DobleDoble8131570-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10137423DobleDoble8131570-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10137423DobleDoble8131570-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10137423DobleDoble8131570-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168428DobleDoble12302350-0.01Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10168428DobleDoble12302350-0.01Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10168428DobleDoble12302350-0.01Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10168428DobleDoble12302350-0.01Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209432DobleDoble14002740-0.012Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10209432DobleDoble14002740-0.012Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10209432DobleDoble14002740-0.012Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10209432DobleDoble14002740-0.012Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512840DobleDoble15603140-0.012Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102512840DobleDoble15603140-0.012Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102512840DobleDoble15603140-0.012Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102512840DobleDoble15603140-0.012Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103013845DobleDoble24905490-0.012Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103013845DobleDoble24905490-0.012Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103013845DobleDoble24905490-0.012Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103013845DobleDoble24905490-0.012Tipo L (resistencia al calor)

Cargando…

  1. 1

Más información

Estilo chumacera de casquillo lineal con orificios para pasadores - tipo doble de bloque alto: imagen relacionada
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Estilo chumacera de casquillo lineal con orificios para pasadores - tipo doble de bloque alto: imagen relacionada
Para ver los días para enviar, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Anodizado claro Tipo de lubricación Estándar
Tipo Bloques de almohada Tipo de bloque alto Precisión Alto grado Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello