(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con grasera para lubricación.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con grasera para lubricación.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Fácil mantenimiento con engrasador para lubricación.

  • METRIC
Rodamientos lineales con engrasadores, tipo doble brida: imagen relacionada
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHQRWLHQCWAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)

Especificaciones

Número de pieza 
LHQRW16
LHTR16
Rodamientos lineales con engrasadores, tipo doble brida: imagen relacionada LHQRW10L
Rodamientos lineales con engrasadores, tipo doble brida: imagen relacionada LHQRW10G
Rodamientos lineales con engrasadores, tipo doble brida: imagen relacionada LHQCW10H


(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
Número de pieza D LHTT1T2dd1t P.C.D.FAExcentricidad*
Perpendicularidad
Filas de bolasCapacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
TipodrTolerancia Tolerancia ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida compact
LHQRW
LHQCW
100
- 0.010
190
- 0.016
60±0.340114.66.44.57.54.129290.0150.015458811007.24139120
122162423232657120010.9154134
132366433333813157011.6175157
162875484.76.33822311230235019.7245225
200
- 0.012
320
- 0.019
8554135.77.35.595.14324360.0200.02051400274026.8318290
2540117625.57.551324061560314043.4626594
3045128746.07.06.6116.16035492490549082.8758705
[!] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [!] después de engrasar, repostar grasa acariciando los casquillos. * Perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
EngrasadorMinibrida
Brida redondaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHQRWLHQCWLHTRLHTRFLHTSLHTSFLHTCLHTCF
6700 1,040 770 1,180 800 1,150
8700 1,040 770 1,180 800 1,150
101,7101,740720 1,080 800 1,230 830 1,180
121,8001,820780 1,140 850 1,310 880 1,260
131,9201,940860 1,250 930 1,430 960 1,380
162,2902,3109901,420 1,080 1,630 1,100 1,570
202,6402,6601,200 1,700 1,300 1,950 1,300 1,870
253,4903,5101,680 2,360 1,850 2,720 1,830 2,620
304,6404,6602,360 3,270 2,580 3,770 2,530 3,630
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
· LHTR, LHTC, LHTS
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHQCW10
LHQCW10G
LHQCW10H
LHQCW10L
LHQCW12
LHQCW12G
LHQCW12H
LHQCW12L
LHQCW13
LHQCW13G
LHQCW13H
LHQCW13L
LHQCW16
LHQCW16G
LHQCW16H
LHQCW16L
LHQCW20
LHQCW20G
LHQCW20H
LHQCW20L
LHQCW25
LHQCW25G
LHQCW25H
LHQCW25L
LHQCW30
LHQCW30G
LHQCW30H
LHQCW30L
LHQRW10
LHQRW10G
LHQRW10H
LHQRW10L
LHQRW12
LHQRW12G
LHQRW12H
LHQRW12L
LHQRW13
LHQRW13G
LHQRW13H
LHQRW13L
LHQRW16
LHQRW16G
LHQRW16H
LHQRW16L
LHQRW20
LHQRW20G
LHQRW20H
LHQRW20L
LHQRW25
LHQRW25G
LHQRW25H
LHQRW25L
LHQRW30
LHQRW30G
LHQRW30H
LHQRW30L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de lubricación O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060Estándar195881100-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101060[Aplicación de lubricante] IKOU195881100-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101060[Aplicación de lubricante] IKOU195881100-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101060[Aplicación de lubricante] IKOU195881100-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101262Estándar216571200-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101262[Aplicación de lubricante] IKOU216571200-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101262[Aplicación de lubricante] IKOU216571200-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101262[Aplicación de lubricante] IKOU216571200-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101366Estándar238131570-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101366[Aplicación de lubricante] IKOU238131570-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101366[Aplicación de lubricante] IKOU238131570-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101366[Aplicación de lubricante] IKOU238131570-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101675Estándar2812302350-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101675[Aplicación de lubricante] IKOU2812302350-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101675[Aplicación de lubricante] IKOU2812302350-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101675[Aplicación de lubricante] IKOU2812302350-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102085Estándar3214002740-0.01220Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102085[Aplicación de lubricante] IKOU3214002740-0.01220Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102085[Aplicación de lubricante] IKOU3214002740-0.01220Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102085[Aplicación de lubricante] IKOU3214002740-0.01220Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025117Estándar4015603140-0.01220Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025117[Aplicación de lubricante] IKOU4015603140-0.01220Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025117[Aplicación de lubricante] IKOU4015603140-0.01220Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025117[Aplicación de lubricante] IKOU4015603140-0.01220Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Estándar4524905490-0.01220Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030128[Aplicación de lubricante] IKOU4524905490-0.01220Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030128[Aplicación de lubricante] IKOU4524905490-0.01220Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030128[Aplicación de lubricante] IKOU4524905490-0.01220Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060Estándar195881100-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101060[Aplicación de lubricante] IKOU195881100-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101060[Aplicación de lubricante] IKOU195881100-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101060[Aplicación de lubricante] IKOU195881100-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101262Estándar216571200-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101262[Aplicación de lubricante] IKOU216571200-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101262[Aplicación de lubricante] IKOU216571200-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101262[Aplicación de lubricante] IKOU216571200-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101366Estándar238131570-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101366[Aplicación de lubricante] IKOU238131570-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101366[Aplicación de lubricante] IKOU238131570-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101366[Aplicación de lubricante] IKOU238131570-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101675Estándar2812302350-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101675[Aplicación de lubricante] IKOU2812302350-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101675[Aplicación de lubricante] IKOU2812302350-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101675[Aplicación de lubricante] IKOU2812302350-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102085Estándar3214002740-0.01220Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102085[Aplicación de lubricante] IKOU3214002740-0.01220Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102085[Aplicación de lubricante] IKOU3214002740-0.01220Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102085[Aplicación de lubricante] IKOU3214002740-0.01220Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025117Estándar4015603140-0.01220Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025117[Aplicación de lubricante] IKOU4015603140-0.01220Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025117[Aplicación de lubricante] IKOU4015603140-0.01220Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025117[Aplicación de lubricante] IKOU4015603140-0.01220Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030128Estándar4524905490-0.01220Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030128[Aplicación de lubricante] IKOU4524905490-0.01220Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030128[Aplicación de lubricante] IKOU4524905490-0.01220Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030128[Aplicación de lubricante] IKOU4524905490-0.01220Brida redondaTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes lineales con boquillas de engrase, tipo de doble brida: Imagen relacionada

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Estándar Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Brida estándar
Tipo Brida estándar Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello
orificio escariado Estándar