(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto central, doble.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto central, doble.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos de ni-plateados electrolíticos. [3/31/23]
La longitud total es 1.5 veces del momento único y permitido 4.3 veces. Adecuado para espacio insuficiente para el tipo doble

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Piloto de casquillos lineales bridados con brida central: imagen relacionada
[ ! ] Para ejemplos de aplicaciones de tipo pilotado y bridado, consulte >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHIRDLHISDLHICDAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CMaterial del sello [ M ]
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)

Especificaciones

Número de pieza 
LHIRD12
LHMCD16
Piloto de casquillos lineales bridados con brida central: imagen relacionadaLHIRD12L
Piloto de casquillos lineales bridados con brida central: imagen relacionadaLHMCD16G
Piloto de casquillos lineales bridados con brida central: imagen relacionadaLHMSD20H


(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
Número de pieza D LHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolas*
Perpendicularidad
Capacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
TipodrTolerancia Tolerancia ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHIRD
LHISD
LHICD
60
-0.010
120
-0.013
29±0.352853.563.12022200.01540.0152263101.42272124
81537322425243104522.12473943
10190
-0.016
4764064.57.54.12930295087184.37856577
1221423232326348146.2896981
1323433334336408266.210987102
16285648383722311164144813.1157132149
200
-0.012
320
-0.019
6585485.595.1434224360.0250.021554206818.3232197219
254083625150324061725306825.3481442452
3045901074106.6116.1605835492440397442.7560482494
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [ ! ] Los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir entre >> haga clic aquí
* Perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
Medio, pilotoMediano, con brida central
Brida redondaBrida cuadradaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHIRDLHISDLHICDLHMRDLHMSDLHMCD
61,0401,2301,1801,0501,2601,190
81,0401,2301,1801,0501,2601,190
101,0701,2601,2201,1001,3001,250
121,1401,3601,3001,1701,3901,330
131,2601,4901,4201,2801,5401,440
161,4301,7001,6201,4801,7701,680
201,7302,0601,9101,7902,1401,980
252,5403,0302,7802,6603,1802,930
303,5504,2203,8503,7404,4604,110
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LHMRD, LHMSD
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· Otro que, arriba
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHICD6
LHICD6G
LHICD6H
LHICD6L
LHICD8
LHICD8G
LHICD8H
LHICD8L
LHICD10
LHICD10G
LHICD10H
LHICD10L
LHICD12
LHICD12G
LHICD12H
LHICD12L
LHICD13
LHICD13G
LHICD13H
LHICD13L
LHICD16
LHICD16G
LHICD16H
LHICD16L
LHICD20
LHICD20G
LHICD20H
LHICD20L
LHICD25
LHICD25G
LHICD25H
LHICD25L
LHICD30
LHICD30G
LHICD30H
LHICD30L
LHIRD6
LHIRD6G
LHIRD6H
LHIRD6L
LHIRD8
LHIRD8G
LHIRD8H
LHIRD8L
LHIRD10
LHIRD10G
LHIRD10H
LHIRD10L
LHIRD12
LHIRD12G
LHIRD12H
LHIRD12L
LHIRD13
LHIRD13G
LHIRD13H
LHIRD13L
LHIRD16
LHIRD16G
LHIRD16H
LHIRD16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062912226310-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1062912226310-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1062912226310-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1062912226310-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1083715310452-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083715310452-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083715310452-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083715310452-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104719508718-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10104719508718-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10104719508718-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10104719508718-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124721634814-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124721634814-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124721634814-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124721634814-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10134723640826-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134723640826-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134723640826-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134723640826-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016562811641448-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016562811641448-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016562811641448-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016562811641448-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020653215542068-0.01220Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020653215542068-0.01220Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020653215542068-0.01220Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020653215542068-0.01220Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025834017253068-0.01220Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025834017253068-0.01220Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025834017253068-0.01220Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025834017253068-0.01220Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030904524403974-0.01220Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030904524403974-0.01220Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030904524403974-0.01220Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030904524403974-0.01220Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062912226310-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1062912226310-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1062912226310-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1062912226310-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083715310452-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083715310452-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083715310452-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1083715310452-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104719508718-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10104719508718-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10104719508718-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10104719508718-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124721634814-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124721634814-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124721634814-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124721634814-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10134723640826-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134723640826-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134723640826-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10134723640826-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016562811641448-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016562811641448-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016562811641448-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016562811641448-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Piloto bridado
Tipo de lubricación Estándar Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello
orificio escariado Estándar