(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los modelos ni-plateados electrolíticamente se añaden como nuevos. [3/31/2023]
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cilindro externo | Bolas | Pad Pad / Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | ||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compacta | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] | [M] Material | [M] Material | ||
LHIRW-MX | LHISW-MX | LHICW-MX | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC ~ | - | Acero para rodamientos 52100 | Plástico (Duracon M90) | -20~80°C | Sello [ M ] Material Caucho nitrilo |
Número de parte | |
LHIFS-MX25 LHIRW-MX16 |
Número de parte | D | L | L1 | V | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricidad | Filas de bolas | *Perpendicularidad | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (Mo N · m) | Masa (g) | |||||||
Tipo | dr | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compacta | ||||||||||||||||||
LHIRW-MX LHISW-MX LHICW-MX | 10 | 0 - 0.010 | 19 | 0 - 0.016 | 65 | 55 | ±0.3 | 5 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 0.015 | 4 | 0.015 | 588 | 1100 | 7.24 | 102 | 82 | 94 |
12 | 21 | 68 | 57 | 5.5 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 114 | 94 | 106 | ||||||||||||
16 | 28 | 82 | 70 | 6 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 197 | 172 | 189 | ||||||||||||
20 | 0 - 0.012 | 32 | 0 - 0.019 | 94 | 80 | 7 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 271 | 236 | 258 | ||
25 | 40 | 130 | 112 | 9 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 559 | 519 | 544 | |||||||||||
30 | 45 | 143 | 123 | 10 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 704 | 614 | 669 | |||||||
35 | 0 - 0.015 | 52 | 0 - 0.022 | 157 | 135 | 11 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1048 | 958 | 973 | ||||||||
40 | 60 | 175 | 151 | 12 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1603 | 1413 | 1456 | |||||||
50 | 80 | 220 | 192 | 14 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3663 | 3463 | 3500 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
TYPE | Brida | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Ninguno | Tipo de brida | Piloto bridado |
Tipo de lubricación | con unidad de lubricación MX | Tipo de recirculación de bolas | Doble | Precisión | Alto grado |
Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente | Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) | Sellos | Con sello |
orificio escariado | Estándar | Engrasado lleno | Base de jabón de litio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente