(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con unidad MX de lubricación.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble, con unidad MX de lubricación.
  • Descuento por volumen

La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamiento lineal bridado con unidad de lubricación MX - casquillo doble: imagen relacionada
· Materiales
TipoCilindro externoBolasFunda/retenedor de almohadillaTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBridas compactas[ M ] Material[H] Dureza[ S ][ M ] Material[ M ] Material
LHFRW-MXLHFSW-MXLHFCW-MXAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ] Material
Caucho nitrilo
LHFRWM-MXLHFSWM-MXLHFCWM-MXNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de pieza
LHFRW-MX16
LHMSW-MX20
[ NG ] varios servicios de aplicación de grasa no son aplicables.
Número de piezaTolerancia DLL1VHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolas* PerpendicularidadCapacidad de carga básica Momento estático permisible (Lunes⋅m)Masa (g)
TipodrToleranciaSin tratamiento de superficiesTratamiento de superficiesToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHFRW-MX
LHFSW-MX
LHFCW-MX
LHFRWM-MX
LHFSWM-MX
LHFCWM-MX
100
- 0.010
190
- 0.016
0
- 0.021
6555±0.3
54064.57.54.12930290.01540.01558811007.241028294
122168575.542323232657120010.911494106
16288270648383722311230235019.7197172189
200
- 0.012
320
- 0.019
0
- 0.025
948075485.595.1434224360.02050.0201400274026.8271236258
25401301129625150324061560314043.4559519544
30451431231074106.6116.1605835492490549082.8704614669
350
- 0.015
520
-0.022
0
- 0.030
1571351182676438550.0250.025265062701101048958973
40601751511296139148.17875456434308040147160314131456
50802201921411698925680608015900397366334633500
kgf=Nx0.101972
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [ ! ] los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir entre >> haga clic aquí * perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida

Lista de precios

drBridada, dobleBrida central doble
Brida redondaBrida cuadradaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHFRW-MXLHFRWM-MXLHFSW-MXLHFSWM-MXLHFCW-MXLHFCWM-MXLHMRW-MXLHMSW-MXLHMCW-MX
Precio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas
101,2701,2001,6501,5601,4901,4101,9401,8401,3001,2301,6901,6001,4901,4101,7201,6301,5201,440
121,3501,2801,7601,6701,5801,5002,0701,9601,3701,3001,7901,7001,5801,5001,8501,7501,6101,520
161,7101,6202,2402,1202,0001,9002,6202,4801,7101,6202,2502,1302,0001,9002,3402,2202,0101,900
202,0801,9702,7002,5602,4202,2903,1603,0002,0901,9802,7102,5702,4202,2902,8302,6802,4302,300
252,9802,8303,8803,6803,4703,2904,5404,3102,9902,8403,8903,6903,4703,2904,0703,8603,4803,300
304,1103,9005,3505,0804,7904,5506,2905,9704,1203,9105,3605,0904,8004,5605,6305,3404,8104,560
356,8306,4807,9107,5108,0207,6109,1008,6407,1906,8308,3507,9308,0507,6409,4708,9908,2907,870
408,7108,27010,2909,77010,2609,74011,83011,2309,1808,72010,86010,31010,2609,74012,14011,53010,57010,040
5011,64011,05014,59013,86013,72013,03016,68015,84012,29011,67015,42014,64013,73013,04016,24015,42014,17013,460
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHFCW-MX10
LHFCW-MX12
LHFCW-MX16
LHFCW-MX20
LHFCW-MX25
LHFCW-MX30
LHFCW-MX35
LHFCW-MX40
LHFCW-MX50
LHFCWM-MX10
LHFCWM-MX12
LHFCWM-MX16
LHFCWM-MX20
LHFCWM-MX25
LHFCWM-MX30
LHFCWM-MX35
LHFCWM-MX40
LHFCWM-MX50
LHFRW-MX10
LHFRW-MX12
LHFRW-MX16
LHFRW-MX20
LHFRW-MX25
LHFRW-MX30
LHFRW-MX35
LHFRW-MX40
LHFRW-MX50
LHFRWM-MX10
LHFRWM-MX12
LHFRWM-MX16
LHFRWM-MX20
LHFRWM-MX25
LHFRWM-MX30
LHFRWM-MX35
LHFRWM-MX40
LHFRWM-MX50
LHFSW-MX10
LHFSW-MX12
LHFSW-MX16
LHFSW-MX20
LHFSW-MX25
LHFSW-MX30
LHFSW-MX35
LHFSW-MX40
LHFSW-MX50
LHFSWM-MX10
LHFSWM-MX12
LHFSWM-MX16
LHFSWM-MX20
LHFSWM-MX25
LHFSWM-MX30
LHFSWM-MX35
LHFSWM-MX40
LHFSWM-MX50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1065195881100-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1268216571200-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno16822812302350-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20943214002740-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno251304015603140-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno301434524905490-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno351575226506270-0.01525Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno401756034308040-0.01525Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno5022080608015900-0.01525Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1065195881100-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1268216571200-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos16822812302350-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos20943214002740-0.01220Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos251304015603140-0.01220Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos301434524905490-0.01220Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos351575226506270-0.01525Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos401756034308040-0.01525Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos5022080608015900-0.01525Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1065195881100-0.0115Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1268216571200-0.0115Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno16822812302350-0.0115Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20943214002740-0.01220Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno251304015603140-0.01220Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno301434524905490-0.01220Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno351575226506270-0.01525Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno401756034308040-0.01525Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno5022080608015900-0.01525Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1065195881100-0.0115Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1268216571200-0.0115Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos16822812302350-0.0115Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos20943214002740-0.01220Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos251304015603140-0.01220Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos301434524905490-0.01220Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos351575226506270-0.01525Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos401756034308040-0.01525Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos5022080608015900-0.01525Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1065195881100-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1268216571200-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno16822812302350-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20943214002740-0.01220Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno251304015603140-0.01220Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno301434524905490-0.01220Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno351575226506270-0.01525Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno401756034308040-0.01525Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno5022080608015900-0.01525Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1065195881100-0.0115Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1268216571200-0.0115Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos16822812302350-0.0115Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos20943214002740-0.01220Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos251304015603140-0.01220Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos301434524905490-0.01220Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos351575226506270-0.01525Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos401756034308040-0.01525Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos5022080608015900-0.01525Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente

Características

Unidad de lubricación MX

La unidad de lubricación MX tiene una almohadilla de fibra que contiene el lubricante. La acción capilar permite que el lubricante llegue a las superficies de contacto.

Como resultado, siempre se forma una película de aceite entre las bolas y el eje, lo que prolonga significativamente los intervalos de servicio.

Si se aplica una carga desequilibrada debido a la desviación de las manijas hacia un lado de la guía deslizante, puede ocurrir el fenómeno de "desalineación del retenedor de bolas".

Tenga esto en cuenta al diseñar.

Resultado de la prueba de resistencia

Condiciónes de la prueba

Producto:

LMU12 (Buje lineal antes de retirar la protección del aceite contra la oxidación.)
LMU-MX12 (Buje lineal con unidad de lubricación MX)

Carga aplicada: 206 N (50 % frente a la capacidad de carga dinámica básica 412 N)
Velocidad media: 42 m/minuto (0,7 m/seg)
Carrera: 100 mm
Lubricante: Grasa, llenado inicial (solo LMU-MX12)
material del eje: 52100 Acero para rodamientos 58 HRC
24 horas, funcionamiento continuo.

Con el 50 % de la capacidad de carga básica aplicada para las pruebas, la unidad de lubricación tipo MX ha mostrado un rendimiento de durabilidad 2,5 veces mayor en comparación con la que no tiene la unidad de lubricación MX.

* Los datos mostrados arriba son solo de referencia y no están garantizados por el proveedor.

Características

Período de mantenimiento extendido:

La larga durabilidad del rendimiento de la lubricación ha dado como resultado una reducción significativa del trabajo de mantenimiento, especialmente en entornos de máquinas y equipos donde no es fácil aplicar grasa.

Sistema ecológico:

La cantidad adecuada de lubricante aplicada a la superficie de rodadura de las bolas en el momento adecuado hace que el sistema sea respetuoso con el medio ambiente.

Ventaja de costo:

Contribuye a la reducción de costos de mantenimiento y problemas del producto causados ​​por no lubricar.

Reducción de pasos procesales

No es necesario llenarlo con grasa antes de usarlo porque el producto ya está lleno con grasa a base de jabón de litio además de la unidad de lubricación incorporada.

forma de utilizar

Consideraciones de montaje

– Al montar el casquillo tipo brida con la unidad de lubricación MX, no utilice la carcasa de lubricación como piloto como se muestra en (2), ya que podría dañar la carcasa. En su lugar, utilice el tipo bridado con piloto como se muestra en (3).

– No desmonte la unidad de lubricación ya que esto puede causar fallas o acortar la vida útil del producto.

Tipo embridado
(Montaje correcto)

Tipo de brida
(Montaje incorrecto)

Tipo bridado con piloto
(Montaje correcto)

Características

Rodamientos lineales compatibles con cromado negro de baja temperatura

* La foto muestra el estado de los ejes y casquillos lineales después de la prueba de deslizamiento.

— El cromado negro a baja temperatura de los casquillos lineales es una capa de fluoropolímero de 5 µm depositada químicamente como una película negra y tiene un efecto preventivo de oxidación duradero.
Además, el revestimiento es resistente al agrietamiento debido a flexiones extremas y repetidas.

— Los ejes cromados en negro para bajas temperaturas son adecuados para lugares donde la oxidación o el reflejo de la luz no son deseables.

—Cuando se utiliza como conjunto con un eje lineal compatible con cromado negro a baja temperatura, es adecuado para ubicaciones propensas a la oxidación.

Nota: El orificio del rodamiento lineal cromado para bajas temperaturas no tiene ningún tratamiento superficial.

Condiciones de prueba de deslizamiento

Se realizó una prueba de deslizamiento de 50 km con una carga de 412 N sobre el casquillo lineal.
No hay degradación del rendimiento después de las pruebas.

Modelo de casquillo lineal compatible con cromado negro de baja temperatura.

Tipo rectoDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀3 to ⌀30
Tipo doble⌀5 to ⌀30
Tipo de bridaDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀6 to ⌀30
Tipo doble

Los casquillos lineales MISUMI, a excepción de la unidad de lubricación tipo MX, están recubiertos con aceite antioxidante, pero no con grasa. Al seleccionar la grasa a continuación, puede cambiar a una con aplicación de grasa.

Prueba de comparación de rendimiento antioxidante (Referencia)

Acero para rodamientos 52100Acero inoxidable 440CNiquelado sin electrolíticoRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
Antes de la prueba
72 horas
168 horas

Método de prueba: El método de prueba de pulverización de agua salada cumple con JIS H8502.
(Pulverizar a 35°C, solución de NaCl al 5%)
muestra de prueba: Rodamientos lineales con bridas redondas – tipo simple

 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación con unidad de lubricación MX
Tipo Brida estándar Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello orificio escariado Estándar
Engrasado lleno Base de jabón de litio