(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, con unidad MX de lubricación. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, con unidad MX de lubricación.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los modelos ni-plateados electrolíticamente se añaden como nuevos. [3/31/2023]
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamiento lineal embridado con unidad de lubricación MX - brida central: imagen relacionada
[ ! ] Para ejemplos de aplicaciones dobles con brida central, >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCilindro externoBolasFunda/retenedor de almohadillaTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBridas compactas[ M ] Material[H] Dureza[ S ][ M ] Material[ M ] Material
LHMRW-MXLHMSW-MXLHMCW-MXAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ] Material
Caucho nitrilo

Especificaciones

Número de pieza
LHFRW-MX16
LHMSW-MX20
[ NG ] varios servicios de aplicación de grasa no son aplicables.
Número de piezaDLL1VHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolas* PerpendicularidadCapacidad de carga básica Momento estático permisible (Lunes⋅m)Masa (g)
TipodrToleranciaToleranciaToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHMRW-MX
LHMSW-MX
LHMCW-MX
100
- 0.010
190
- 0.016
6555±0.3
524.54064.57.54.12930290.01540.01558811007.241028294
122168575.525.542323232657120010.911494106
1628827063248383722311230235019.7197172189
200
- 0.012
320
- 0.019
94807365485.595.1434224360.02050.0201400274026.8271236258
2540130112952625150324061560314043.4559519544
30451431231056.574106.6116.1605835492490549082.8704614669
350
- 0.014
520
- 0.022
1571351162.582676438550.0250.025265062701101048958973
4060175151126996139148.17875456434308040147160314131456
50802201921489.511698925680608015900397366334633500
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí [ ! ] los espaciadores de ajuste de altura para casquillos con bridas se pueden elegir entre >> haga clic aquí * perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drBridada, dobleBrida central doble
Brida redondaBrida cuadradaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHFRW-MXLHFRWM-MXLHFSW-MXLHFSWM-MXLHFCW-MXLHFCWM-MXLHMRW-MXLHMSW-MXLHMCW-MX
Precio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas1 a 9 pieza(s)10 a 19 piezas
101,2701,2001,6501,5601,4901,4101,9401,8401,3001,2301,6901,6001,4901,4101,7201,6301,5201,440
121,3501,2801,7601,6701,5801,5002,0701,9601,3701,3001,7901,7001,5801,5001,8501,7501,6101,520
161,7101,6202,2402,1202,0001,9002,6202,4801,7101,6202,2502,1302,0001,9002,3402,2202,0101,900
202,0801,9702,7002,5602,4202,2903,1603,0002,0901,9802,7102,5702,4202,2902,8302,6802,4302,300
252,9802,8303,8803,6803,4703,2904,5404,3102,9902,8403,8903,6903,4703,2904,0703,8603,4803,300
304,1103,9005,3505,0804,7904,5506,2905,9704,1203,9105,3605,0904,8004,5605,6305,3404,8104,560
356,8306,4807,9107,5108,0207,6109,1008,6407,1906,8308,3507,9308,0507,6409,4708,9908,2907,870
408,7108,27010,2909,77010,2609,74011,83011,2309,1808,72010,86010,31010,2609,74012,14011,53010,57010,040
5011,64011,05014,59013,86013,72013,03016,68015,84012,29011,67015,42014,64013,73013,04016,24015,42014,17013,460
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHMCW-MX10
LHMCW-MX12
LHMCW-MX16
LHMCW-MX20
LHMCW-MX25
LHMCW-MX30
LHMCW-MX35
LHMCW-MX40
LHMCW-MX50
LHMRW-MX10
LHMRW-MX12
LHMRW-MX16
LHMRW-MX20
LHMRW-MX25
LHMRW-MX30
LHMRW-MX35
LHMRW-MX40
LHMRW-MX50
LHMSW-MX10
LHMSW-MX12
LHMSW-MX16
LHMSW-MX20
LHMSW-MX25
LHMSW-MX30
LHMSW-MX35
LHMSW-MX40
LHMSW-MX50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065195881100-0.0115Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101268216571200-0.0115Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016822812302350-0.0115Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020943214002740-0.01220Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251304015603140-0.01220Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301434524905490-0.01220Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351575226506270-0.01425Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401756034308040-0.01425Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105022080608015900-0.01425Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065195881100-0.0115Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101268216571200-0.0115Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016822812302350-0.0115Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020943214002740-0.01220Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251304015603140-0.01220Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301434524905490-0.01220Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351575226506270-0.01425Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401756034308040-0.01425Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105022080608015900-0.01425Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065195881100-0.0115Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101268216571200-0.0115Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016822812302350-0.0115Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020943214002740-0.01220Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251304015603140-0.01220Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301434524905490-0.01220Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351575226506270-0.01425Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401756034308040-0.01425Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105022080608015900-0.01425Brida cuadrada

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente

Características

Unidad de lubricación MX

La unidad de lubricación MX tiene una almohadilla de fibra que contiene el lubricante. La acción capilar permite que el lubricante llegue a las superficies de contacto.

Como resultado, siempre se forma una película de aceite entre las bolas y el eje, lo que prolonga significativamente los intervalos de servicio.

Si se aplica una carga desequilibrada debido a la desviación de las manijas hacia un lado de la guía deslizante, puede ocurrir el fenómeno de "desalineación del retenedor de bolas".

Tenga esto en cuenta al diseñar.

Resultado de la prueba de resistencia

Condiciónes de la prueba

Producto:

LMU12 (Buje lineal antes de retirar la protección del aceite contra la oxidación.)
LMU-MX12 (Buje lineal con unidad de lubricación MX)

Carga aplicada: 206 N (50 % frente a la capacidad de carga dinámica básica 412 N)
Velocidad media: 42 m/minuto (0,7 m/seg)
Carrera: 100 mm
Lubricante: Grasa, llenado inicial (solo LMU-MX12)
material del eje: 52100 Acero para rodamientos 58 HRC
24 horas, funcionamiento continuo.

Con el 50 % de la capacidad de carga básica aplicada para las pruebas, la unidad de lubricación tipo MX ha mostrado un rendimiento de durabilidad 2,5 veces mayor en comparación con la que no tiene la unidad de lubricación MX.

* Los datos mostrados arriba son solo de referencia y no están garantizados por el proveedor.

Características

Período de mantenimiento extendido:

La larga durabilidad del rendimiento de la lubricación ha dado como resultado una reducción significativa del trabajo de mantenimiento, especialmente en entornos de máquinas y equipos donde no es fácil aplicar grasa.

Sistema ecológico:

La cantidad adecuada de lubricante aplicada a la superficie de rodadura de las bolas en el momento adecuado hace que el sistema sea respetuoso con el medio ambiente.

Ventaja de costo:

Contribuye a la reducción de costos de mantenimiento y problemas del producto causados ​​por no lubricar.

Reducción de pasos procesales

No es necesario llenarlo con grasa antes de usarlo porque el producto ya está lleno con grasa a base de jabón de litio además de la unidad de lubricación incorporada.

forma de utilizar

Consideraciones de montaje

– Al montar el casquillo tipo brida con la unidad de lubricación MX, no utilice la carcasa de lubricación como piloto como se muestra en (2), ya que podría dañar la carcasa. En su lugar, utilice el tipo bridado con piloto como se muestra en (3).

– No desmonte la unidad de lubricación ya que esto puede causar fallas o acortar la vida útil del producto.

Tipo embridado
(Montaje correcto)

Tipo de brida
(Montaje incorrecto)

Tipo bridado con piloto
(Montaje correcto)

Características

Rodamientos lineales compatibles con cromado negro de baja temperatura

* La foto muestra el estado de los ejes y casquillos lineales después de la prueba de deslizamiento.

— El cromado negro a baja temperatura de los casquillos lineales es una capa de fluoropolímero de 5 µm depositada químicamente como una película negra y tiene un efecto preventivo de oxidación duradero.
Además, el revestimiento es resistente al agrietamiento debido a flexiones extremas y repetidas.

— Los ejes cromados en negro para bajas temperaturas son adecuados para lugares donde la oxidación o el reflejo de la luz no son deseables.

—Cuando se utiliza como conjunto con un eje lineal compatible con cromado negro a baja temperatura, es adecuado para ubicaciones propensas a la oxidación.

Nota: El orificio del rodamiento lineal cromado para bajas temperaturas no tiene ningún tratamiento superficial.

Condiciones de prueba de deslizamiento

Se realizó una prueba de deslizamiento de 50 km con una carga de 412 N sobre el casquillo lineal.
No hay degradación del rendimiento después de las pruebas.

Modelo de casquillo lineal compatible con cromado negro de baja temperatura.

Tipo rectoDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀3 to ⌀30
Tipo doble⌀5 to ⌀30
Tipo de bridaDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀6 to ⌀30
Tipo doble

Los casquillos lineales MISUMI, a excepción de la unidad de lubricación tipo MX, están recubiertos con aceite antioxidante, pero no con grasa. Al seleccionar la grasa a continuación, puede cambiar a una con aplicación de grasa.

Prueba de comparación de rendimiento antioxidante (Referencia)

Acero para rodamientos 52100Acero inoxidable 440CNiquelado sin electrolíticoRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
Antes de la prueba
72 horas
168 horas

Método de prueba: El método de prueba de pulverización de agua salada cumple con JIS H8502.
(Pulverizar a 35°C, solución de NaCl al 5%)
muestra de prueba: Rodamientos lineales con bridas redondas – tipo simple

 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Piloto bridado
Tipo de lubricación con unidad de lubricación MX Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello
orificio escariado Estándar Engrasado lleno Base de jabón de litio