(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los tipos ni-plateados electrolíticos se agregan como nuevos. [3/31/2023]
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cilindro externo | Bolas | Pad Pad / Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | |||
Simple | Doble | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] | [M] Material | [M] Material | ||
LMU-MX | LMUW-MX | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC~ | - | Acero para rodamientos 52100 | Plástico (Duracon M90) | -20~80°C | Sello [ M ] Material caucho nitrilo |
Número de parte |
LMU-MX16 LHFR-MX12 |
Número de parte | D | L | L1 | V | B | W | D1 | (r) | Excentricidad (Máx.) | Filas de bolas | Capacidad de carga básica | Masa (g) | ||||||
Tipo | dr | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | |||||||||||
LMU-MX | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 39 | 29 | 0 -0.2 | 5 | 19.4 | 0 -0.4 | 1.3 | 18 | 0.4 | 0.012 | 4 | 372 | 549 | 35 |
12 | 21 | 41 | 30 | 5.5 | 20.4 | 20 | 0.8 | 412 | 598 | 45 | ||||||||
16 | 28 | 49 | 37 | 6 | 23.3 | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | 80 | ||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 56 | 42 | 7 | 27.3 | 30.5 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 109 | |||||
25 | 40 | 77 | 59 | 0 -0.3 | 9 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 980 | 1570 | 255 | ||||
30 | 45 | 84 | 64 | 10 | 40.8 | 43 | 1570 | 2740 | 286 | |||||||||
35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 92 | 70 | 11 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.020 | 1670 | 3140 | 453 | |||||
40 | 60 | 104 | 80 | 12 | 56.3 | 57 | 2160 | 4020 | 687 | |||||||||
50 | 80 | 128 | 100 | 14 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7940 | 1763 |
Número de parte | D | L | L1 | V | B | W | D1 | (r) | Excentricidad (Máx.) | Filas de bolas | Capacidad de carga básica | Momento estático admisible (MoN · m) | Masa (g) | ||||||
Tipo | dr | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | ||||||||||||
LMUW-MX | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 65 | 55 | 0 -0.3 | 5 | 41.4 | 0 -0.5 | 1.3 | 18 | 0.4 | 0.015 | 4 | 588 | 1100 | 7.24 | 66 |
12 | 21 | 68 | 57 | 5.5 | 43.4 | 20 | 0.8 | 657 | 1200 | 10.9 | 84 | ||||||||
16 | 28 | 82 | 70 | 6 | 49.8 | 1.6 | 27 | 1230 | 2350 | 19.7 | 152 | ||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 94 | 80 | 7 | 57.8 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.020 | 5 | 1400 | 2740 | 26.8 | 191 | ||||
25 | 40 | 130 | 112 | 0 -0.4 | 9 | 78.3 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 459 | |||||
30 | 45 | 143 | 123 | 10 | 85.3 | 43 | 2490 | 5490 | 82.8 | 504 | |||||||||
35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 157 | 135 | 11 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 823 | |||||
40 | 60 | 175 | 151 | 12 | 116.8 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | 1203 | |||||||||
50 | 80 | 220 | 192 | 14 | 142.8 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 397 | 3163 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LMU-MX10 |
LMU-MX12 |
LMU-MX16 |
LMU-MX20 |
LMU-MX25 |
LMU-MX30 |
LMU-MX35 |
LMU-MX40 |
LMU-MX50 |
LMUW-MX10 |
LMUW-MX12 |
LMUW-MX16 |
LMUW-MX20 |
LMUW-MX25 |
LMUW-MX30 |
LMUW-MX35 |
LMUW-MX40 |
LMUW-MX50 |
Cargando…
TYPE | Recto | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Ninguno | Tipo de lubricación | con unidad de lubricación MX |
Tipo | Recto | Precisión | Alto grado | Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente |
Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) | Sellos | Con sello | Engrasado lleno | Base de jabón de litio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente