(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Estriados - un extremo roscado (MISUMI).

Ejes Estriados -  un extremo roscado (MISUMI).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para el cliente que ordena 5 piezas o más para el mismo número de parte, se prepara la tasa de descuento por volumen rentable y conveniente.

  • Componentes inCAD

Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada


[ ! ]Al seleccionar Longitud total (Dimensión L), verifique el Rango de recocido. >> Haga clic aquí
[ ! ]Precisión >> Haga clic aquí
・Materials
Un extremo plano Eje estriado [M] 52100 tuerca de rodamiento de acero
[ M ] Aleación de acero SCM415 Equivalente (JIS) [H] Dureza: 58HRC ~
Eje estriado, tuerca [M] Material: acero inoxidable 440C [H] Dureza: 55HRC ~
Tuerca 1 pieza Tuerca 1 pieza
Con tuerca de brida redonda BSFM BSFMS
Con tuerca de brida compacta BSFN -
Con tuerca recta BSFS BSFSS
Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L-M
BSFS10
Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada BSFS10G
Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada BSFS10L
-
-
-
350
350
350
-
-
-
M5
M5
M5
Tipos alternativos de grasas disponibles.
Para días de envío, precio y rendimiento,
ver >> Haga clic aquí
■Ejes estriados
Número de parteL 1 mm de incrementoM
(Grueso)
DMasa
(kg/m)
TipoNo.Tipo de 1 tuercas
BSFM
BSFN
BSFS
BSFMS
BSFSS
*660~400 (190)3       60.23
*860~400 (190)34      80.39
*1060~600 (390)345     10.40.65
*1360~600 (390) 456    13.41.11
*1670~600 (390) 4568   16.61.65
2080~700  56810  20.62.57
2590~900  5681012 25.84.04
30100~1150   6810121630.85.85
[ ! ]Para BSFSS y BSFMS, solo están disponibles * los tamaños marcados, y el Max. La dimensión L está en ().
[ ! ]Para BSFN, solo están disponibles los números 6, 8 y 10.
■ Tuercas de brida redondas/tuercas de brida compactas
No.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBTorque nominal básicoCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
(kg)
Dynamic C t
(N⋅m)
Estática C 0 t
(N⋅m)
C Dinámica
(kN)
C Estática0
(kN)
M01
(N⋅m)
M02
(N⋅m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140 (33)42 (41)6 (8)32 (30)4.584.4 (5.3)14 (8.5)2519 (11)34 (21)3.8 (2.4)6.9 (4.3)26 (15)181 (102)0.09
132444 (36)44 (45)7 (8)33 (34)15 (10)-28 (20)52 (37)4.6 (3.3)8.3 (5.9)36 (22)251 (148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
[ ! ]Las dimensiones en () son para acero inoxidable 440C. [! ] Momento estático admisible M 01 es un valor medido cuando se usa una sola tuerca, y M 02 es un valor medido cuando se usan dos tuercas.
■Tuercas rectas
No.
D
(h6)
L
b
 t
+0.05
++0
( )
d
α
Torque nominal básico
Capacidad de carga básica
Momento estático permisible
Masa
(kg)
Dimensión de la llave (incluida)
Tolerancia
Dynamic C t
(N⋅m)
Estática C 0 t
(N⋅m)
C Dinámica
(kN)
C Estática0
(kN)
M01
(N⋅m)
M02
(N⋅m)
B
 h
 L1
R
Tolerancia
Tolerancia
6
14
25
2.5
+0.014
+0.14
1.2
1.5
15°
3.8
7
1.2
2.1
5
36
0.012
2.5
+0.016
+0.006
2.5
-0.25
-0.025
10.5
1.25
8
16
25°
4.8
8.7
1.2
2.1
5
36
0.013
10.5
10
21
40 (33)
3
1.5
-
19 (11)
34 (21)
3.8 (2.4)
6.9 (4.3)
26 (15)
181 (102)
0.06
3
3
17 (14)
1.5
13
24
44 (36)
28 (20)
52 (37)
4.6 (3.3)
8.3 (5.9)
36 (22)
251 (148)
0.07
17 (14)
16
31
50
3.5
+0.018
+0.14
2
51
93
6.2
11.1
56
386
0.15
3.5
+0.024
+0.012
3.5
-0.25
-0.030
18
1.75
20
35
63
4
2.5
2
85
154
8.5
15.3
83
611
0.2
4
4
29
2
25
42
71
193
348
15.4
27.7
173
1248
0.29
33
30
47
80
2.5
272
490
18.5
33.3
212
1581
0.37
42
[ ! ]Las dimensiones en () son para acero inoxidable 440C. [! ] Momento estático admisible M 01 es un valor medido cuando se usa una sola tuerca, y M 02 es un valor medido cuando se usan dos tuercas.

Modificaciones

Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada
La orientación entre las partes planas de la llave o las partes planas del tornillo de fijación a la ranura de la tuerca estriada o los contratuercas de la brida son aleatorias y no se pueden especificar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSFM6-[60-400/1]-M3
BSFM6G-[60-400/1]-M3
BSFM6L-[60-400/1]-M3
BSFM8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM13-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM13G-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM13L-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM16-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM16G-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM16L-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM20-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM20G-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM20L-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM25-[90-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM25G-[90-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM25L-[90-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM30-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFM30G-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFM30L-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFMS6-[60-190/1]-M3
BSFMS6G-[60-190/1]-M3
BSFMS6L-[60-190/1]-M3
BSFMS8-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS8G-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS8L-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFMS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFMS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFN6-[60-400/1]-M3
BSFN6G-[60-400/1]-M3
BSFN6L-[60-400/1]-M3
BSFN8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFN10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFN10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS6-[60-400/1]-M3
BSFS6G-[60-400/1]-M3
BSFS6L-[60-400/1]-M3
BSFS8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS13-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFS13G-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFS13L-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de tuerca Eje OD D
(Ø)
Shaft material Tuerca longitud total
(mm)
Tuerca OD
(Ø)
Longitud total del eje L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Torque permitido
(N•m)
Material de la tuerca Grasa M
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 5
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes442460 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)4 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes442460 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG24 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes442460 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K4 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes503170 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)4 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes503170 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG24 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes503170 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K4 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes633580 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)5 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes633580 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG25 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes633580 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K5 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes714290 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)5 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes714290 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG25 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes714290 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K5 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes8047100 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)6 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes8047100 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG26 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes8047100 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K6 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CEstándar (S2)3
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CLG23
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CET-100K3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CEstándar (S2)3 ~ 4
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CLG23 ~ 4
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CET-100K3 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CEstándar (S2)3 ~ 5
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CLG23 ~ 5
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CET-100K3 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CEstándar (S2)4 ~ 6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CLG24 ~ 6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CET-100K4 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CEstándar (S2)4 ~ 8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CLG24 ~ 8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CET-100K4 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 5
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Recto652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto652100 Equivalente de acero para cojinetes251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Recto852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto852100 Equivalente de acero para cojinetes251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Recto10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto10.452100 Equivalente de acero para cojinetes402160 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 5
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Recto13.452100 Equivalente de acero para cojinetes442460 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)4 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto13.452100 Equivalente de acero para cojinetes442460 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG24 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Recto13.452100 Equivalente de acero para cojinetes442460 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K4 ~ 6

Cargando…

 

Información básica

Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Estándar Tipo Sólido
Numero de nueces(pc (s)) 1 Tipo de recirculación de bolas Simple

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: "Sí. Las bolas no se caen cuando se saca el eje estriado. Una vez que se quitan las tuercas del eje estriado, vuelva a montar el tornillo de bolas y confirme los números que coincidan, las orientaciones de los caracteres y la relación posicional de estas partes. Las tuercas y los ejes son se ofrece como parte de un juego de productos. Cuando use varias piezas de estos, no cambie la combinación predeterminada ".
回答: "Sí. Las bolas no se caen cuando se saca el eje estriado. Una vez que se quitan las tuercas del eje estriado, vuelva a montar el tornillo de bolas y confirme los números que coincidan, las orientaciones de los caracteres y la relación posicional de estas partes. Las tuercas y los ejes son se ofrece como parte de un juego de productos. Cuando use varias piezas de estos, no cambie la combinación predeterminada ".
質問: La vida útil teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
回答: La vida útil teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: La exactitud del tornillo de bolas se puede encontrar aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
回答: La exactitud del tornillo de bolas se puede encontrar aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: No vendemos tuercas de bola nervadas por separado. Deben comprarse como un conjunto.
回答: No vendemos tuercas de bola nervadas por separado. Deben comprarse como un conjunto.

Ve otra pregunta frecuente (1 pieza) Cerrar