(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juegos de guías de rodamientos de agujas

Juegos de guías de rodamientos de agujas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juegos de guías de rodamientos de agujas
  • Juegos de guías de rodamientos de agujas

· Escribe: Eje poligonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de guías de rodamientos de agujas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Conjuntos de guías de rodamientos de agujas: imagen relacionada
· Materiales
TipoEje, bujeRetenedorRodillos de agujasTemperatura de funcionamiento ambiente.
[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[H] Dureza
RGPFNAcero para rodamientos 5210058HRC~PoliacetalAcero para rodamientos 5210054HRC~-20~80°C
RGPFT

Especificaciones

Número de parte-L
RGPFN10-60
Número de parteL
Incremento de 10 mm
Accidente cerebrovascular efectivo (reciprocante)EjesBujeRetenedor
TipoDg6FBd1MD1L1THWPdARd2L2
(Longitud)
Cantidad de aguja
RGPFN
RGPFT
6-0.004 50~702087.82.5M3x 616255321710.83.424151.54.816
-0.012
10-0.005 60~8030811.04.2M5x1024367432515.04.5331924.820
-0.014
12-0.006
-0.017
90~120401014.65M6x1231507503218.65.5403026.824
16100~130501018.96.8M8x1632607553322.96.6433326.824
Número de parteL 10 mm de incremento
TipoD
RGPFN6 50~ 70
10 60~ 80
12 90~120
16 100~130
RGPFT6 50~ 70
10 60~ 80
12 90~120
16 100~130

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGPFN6-[50-70/10]
RGPFN10-[60-80/10]
RGPFN12-[90-120/10]
RGPFN16-[100-130/10]
RGPFT6-[50-70/10]
RGPFT10-[60-80/10]
RGPFT12-[90-120/10]
RGPFT16-[100-130/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje OD D
(Ø)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Torque permitido
(N•m)
Tipo D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106340012.3Estándar650 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010680048.7Estándar1060 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10121190091.3Estándar1290 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

101611900115.7Estándar16100 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

106340012.3Ambos extremos planos650 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010680048.7Ambos extremos planos1060 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10121190091.3Ambos extremos planos1290 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

101611900115.7Ambos extremos planos16100 ~ 130

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Eje poligonal

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: "Sí. Las bolas no se caen cuando se saca el eje estriado. Una vez que se quitan las tuercas del eje estriado, vuelva a montar el tornillo de bolas y confirme los números que coincidan, las orientaciones de los caracteres y la relación posicional de estas partes. Las tuercas y los ejes son se ofrece como parte de un juego de productos. Cuando use varias piezas de estos, no cambie la combinación predeterminada ".
回答: "Sí. Las bolas no se caen cuando se saca el eje estriado. Una vez que se quitan las tuercas del eje estriado, vuelva a montar el tornillo de bolas y confirme los números que coincidan, las orientaciones de los caracteres y la relación posicional de estas partes. Las tuercas y los ejes son se ofrece como parte de un juego de productos. Cuando use varias piezas de estos, no cambie la combinación predeterminada ".
質問: La vida útil teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
回答: La vida útil teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: La exactitud del tornillo de bolas se puede encontrar aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
回答: La exactitud del tornillo de bolas se puede encontrar aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: No vendemos tuercas de bola nervadas por separado. Deben comprarse como un conjunto.
回答: No vendemos tuercas de bola nervadas por separado. Deben comprarse como un conjunto.

Ve otra pregunta frecuente (1 pieza) Cerrar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico