(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías de bolas en miniatura - ejes

Guías de bolas en miniatura - ejes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Solo eje
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre guías de bolas en miniatura - ejes, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Ejes para juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura: imagen relacionada
Tipo [M] Material [H] Dureza
Recto BGZP Acero para rodamientos 52100 58HRC~
SSBGZP Acero inoxidable 440C 56HRC~
Eje hueco BGBP Acero para rodamientos 52100 58HRC~

Especificaciones

Número de parte - L
BGZP5 - 72
Número de parte L
1 mm
Incremento
d
Tipo D Tolerancia de diámetro del eje
BGZP
SSBGZP
BGBP
2 0
-0.005
30~50 -
3 40~70
4
5 40~90 2.5
6
8 40~150 3.3
10 4.2
12 5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGBP5-[40-90/1]
BGBP6-[40-90/1]
BGBP8-[40-150/1]
BGBP10-[40-150/1]
BGBP12-[40-150/1]
BGZP2-[30-50/1]
BGZP3-[40-70/1]
BGZP4-[40-70/1]
BGZP5-[40-90/1]
BGZP6-[40-90/1]
BGZP8-[40-150/1]
BGZP10-[40-150/1]
BGZP12-[40-150/1]
SSBGZP2-[30-50/1]
SSBGZP3-[40-70/1]
SSBGZP4-[40-70/1]
SSBGZP5-[40-90/1]
SSBGZP6-[40-90/1]
SSBGZP8-[40-150/1]
SSBGZP10-[40-150/1]
SSBGZP12-[40-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del eje Material del buje del eje Eje OD D
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ejes huecosAcero para rodamientos 52100540 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ejes huecosAcero para rodamientos 52100640 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ejes huecosAcero para rodamientos 52100840 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ejes huecosAcero para rodamientos 521001040 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ejes huecosAcero para rodamientos 521001240 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100230 ~ 50
1 Pieza(s)

26 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100340 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100440 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100540 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100640 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 52100840 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001040 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero para rodamientos 521001240 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C230 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C340 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C440 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C540 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C640 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C840 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C1040 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo rectoAcero inoxidable 440C1240 ~ 150

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejes para juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura: imagen relacionada

 

Información básica

Tipo de venta Solo eje