(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares para eje - Cuñero, ranurado.

Collares para eje - Cuñero, ranurado.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Método de apriete: Abrazadera de una pieza
· Característica: Con chaveta
· Ancho: Tipo estándar
· Material: ③Acero inoxidable 304

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collarines de eje - con ranura para chavetero, hendidura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SCSKSAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
PSCSKSNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza (Acero inoxidable)

Especificaciones

Número de piezaB
SCKS12
SCSKS10


10
10
Número de piezaBD1M (grueso)dRWXYZb
TipoD
SCSKS
PSCSKS
101030M44.53.751.59573.5
121030M44.53.751058.54.5
151034M44.53.7511.5610.55.5
1235M55.54.512
1540M66.66138
2010M55.54.514713.56.5
124.5
1545M66.66158
2512M55.54.517716.58.5
1550M66.661810
30155562019
[ ! ] La ranura b es para que la chaveta del eje pase a través del collar, no para usarse como chavetero.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCSKS10-10
PSCSKS12-10
PSCSKS15-10
PSCSKS15-12
PSCSKS15-15
PSCSKS20-10
PSCSKS20-12
PSCSKS20-15
PSCSKS25-12
PSCSKS25-15
PSCSKS30-15
SCSKS10-10
SCSKS12-10
SCSKS15-10
SCSKS15-12
SCSKS15-15
SCSKS20-10
SCSKS20-12
SCSKS20-15
SCSKS25-12
SCSKS25-15
SCSKS30-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 mm50 mm15 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmPavonado

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Collares de eje: con ranura de llave, hendidura: imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Con chaveta Material Acero al carbón 1045
Ancho Tipo estándar Máquinado de los barrenos Ninguno