(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Tipo bisagra.

Collares para eje - Tipo bisagra.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

La estructura con pieza de bisagra facilita el montaje y desmontaje en lugares con menor trabajabilidad en comparación con el tipo de collar convencional

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de eje - con bisagras: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalBisagraPines de resorteTornillo de cabeza hexagonalLavadora
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
SCSHAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroAcero inoxidable 304Acero inoxidable 420HRC42~48Aleación de acero 4137(Nylon)
Lavadora
(1 pieza)
PSCSHAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero inoxidable
SSCSHAcero inoxidable 304-
Bisagra: pasadores de resorte
Material: acero inoxidable de primavera
SSPSR (>> Haga clic aquí )

Especificaciones

Número de parte
SCSH10
WSCB16
Número de parteBD1M (grueso)dRWXYTornillo de cabeza hueca hexagonal M x longitud
TipoD
SCSH
PSCSH
SSCSH
101030M453.751.595M4x8
1210
151235M564.5126M5x10
16
20407147M5x12
251550M661810M6x16
305520

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCSH10
PSCSH12
PSCSH15
PSCSH16
PSCSH20
PSCSH25
PSCSH30
SCSH10
SCSH12
SCSH15
SCSH16
SCSH20
SCSH25
SCSH30
SSCSH10
SSCSH12
SSCSH15
SSCSH16
SSCSH20
SSCSH25
SSCSH30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Collares de eje - con bisagras: imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Con bisagras Características Estándar Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos Ninguno