(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Diámetro interno roscado, ranurado.

Collares para eje - Diámetro interno roscado, ranurado.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Método de apriete: Abrazadera de una pieza
· Característica: Roscado
· Ancho: Tipo estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de eje - Identificación roscada, hendidura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ A ] Accesorios
FinoGruesa
SCSNSCSNNAcero al carbón 1045
Equivalente
Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
PSCSNPSCSNNNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SSCSNSSCSNNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
SCCNS20
Número de parteBmx PitchD1M (grueso)dRWXYZ
TipoNo.(Fino)(Grueso)(Fino)(Grueso)
(Tipo de hilo fino)
SCSN
PSCSN
SSCSN

(Tipo de hilo grueso)
SCSNN
PSCSNN
SSCSNN
38M3x0.35M3x0.516M33.431.0 [ ! ]4.54.52.23~5
4M4x0.5M4x0.7185533.5~6
5M5x0.5M5x0.8205.55.545~6.5
610M6x0.75M6x1.0M44.53.75666~6.5
8M8x0.75M8x1.25251.58858~9
*1 8AM8x1.0--
10M10x0.75M10x1.5309910
*110AM10x1.0--
*110BM10x1.25
12M12x1.0M12x1.7510109~10
*112AM12x1.25--
*11412M14x1.534M55.54.511.5610~11
16M16x1.0M16x2.0351212.511~12
*116AM16x1.5-12.5-
*118M18x1.5401412~13
20M20x1.0M20x2.514713
*120AM20x1.5--
*12215M22x1.545M66.661714~15
24*2-M24x3.01716
*125M25x1.5--
*127M27x1.55520817~20
30M30x1.5M30x3.5201018~20
[ ! ]* 1 tamaño marcado en No. es aplicable solo al tipo de hilo fino. [! ] * 2 el tamaño marcado en No. es aplicable solo al tipo de hilo grueso
[ ! ]La dimensión W del tipo de rosca gruesa número 5 es 1.5.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCSN4
PSCSN5
PSCSN6
PSCSN8
PSCSN8A
PSCSN10
PSCSN10A
PSCSN10B
PSCSN12
PSCSN12A
PSCSN14
PSCSN16
PSCSN16A
PSCSN18
PSCSN20
PSCSN20A
PSCSN22
PSCSN25
PSCSN27
PSCSN30
PSCSNN4
PSCSNN5
PSCSNN6
PSCSNN8
PSCSNN10
PSCSNN12
PSCSNN16
PSCSNN20
PSCSNN24
PSCSNN30
SCSN3
SCSN4
SCSN5
SCSN6
SCSN8
SCSN8A
SCSN10
SCSN10A
SCSN10B
SCSN12
SCSN12A
SCSN14
SCSN16
SCSN16A
SCSN18
SCSN20
SCSN20A
SCSN22
SCSN25
SCSN27
SCSN30
SCSNN3
SCSNN4
SCSNN5
SCSNN6
SCSNN8
SCSNN10
SCSNN12
SCSNN16
SCSNN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Tipo tornillo Tamaño de rosca (M × Pitch)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM4×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM5×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM6×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM8×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM8×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM10×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM10×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM10×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM12×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM12×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM14×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM16×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM16×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM18×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM20×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM20×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM22×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM25×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM27×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo finoM30×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM4×0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM6×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM10×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM16×2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM20×2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM24×3.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM30×3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM3×0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM4×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM5×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM6×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM8×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM8×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM10×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM10×1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM10×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM12×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM12×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM14×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM16×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM16×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM18×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM20×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM20×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM22×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM25×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM27×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo finoM30×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM3×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM4×0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM6×1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM10×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM16×2.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM20×2.5

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - Identificación roscada, hendidura: imagen relacionada
SCCN (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Roscado Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos Ninguno