(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Diámetro interno roscado.

Collares para eje - Diámetro interno roscado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Método de apriete: Tornillo de fijación
· Característica: Roscado
· Ancho: Tipo estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de eje - Identificación roscada, tornillo de fijación: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ A ] Accesorios
FinoGruesa
SCCNSSCCNNAcero al carbón 1045
Equivalente
Recubrimiento de óxido negroTornillo de fijación 2 piezas / almohadillas de trituración 2 piezas (aleación de cobre)
PSCCNSPSCCNNNiquelado electrolíticoTornillo de fijación 2 piezas / Almohadillas de compresión 2 piezas
(Acero inoxidable) (Aleación de cobre)
SSCCNSSSCCNNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
SCCNS20
Número de parteBmx PitchD1d1CTornillo de ajuste
M x longitud
TipoNo.(Fino)(Grueso)(Fino)(Grueso)
(Tipo de hilo fino)
SCCNS
PSCCNS
SSCCNS

(Tipo de hilo grueso)
SCCNN
PSCCNN
SSCCNN
* los tamaños marcados son aplicables solo al tipo de hilo fino.
* 36-M3x0.35-74.50.2M3x3
46M4x0.5M4x0.785.5
5M5x0.5M5x0.81110M4x3
610M6x0.75M6x1.01211
88M8x0.75M8x1.251412
10M10x0.75M10x1.51613
*10A-M10x1.0-
121010M12x1.0M12x1.7520150.5M5x4
*15-M15x1.0-2420
1612M16x1.0M16x2.02622M6x5
20M20x1.0M20x2.53227
*2512-M25x1.5-3831
301515M30x1.5M30x3.546381M8x6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCCNN4
PSCCNN5
PSCCNN6
PSCCNN8
PSCCNN10
PSCCNN12
PSCCNN16
PSCCNN20
PSCCNN30
PSCCNS3
PSCCNS4
PSCCNS5
PSCCNS6
PSCCNS8
PSCCNS10
PSCCNS10A
PSCCNS12
PSCCNS15
PSCCNS16
PSCCNS20
PSCCNS25
PSCCNS30
SCCNN4
SCCNN5
SCCNN6
SCCNN8
SCCNN10
SCCNN12
SCCNN16
SCCNN20
SCCNN30
SCCNS3
SCCNS4
SCCNS5
SCCNS6
SCCNS8
SCCNS10
SCCNS10A
SCCNS12
SCCNS15
SCCNS16
SCCNS20
SCCNS25
SCCNS30
SSCCNN4
SSCCNN5
SSCCNN6
SSCCNN8
SSCCNN10
SSCCNN12
SSCCNN16
SSCCNN20
SSCCNN30
SSCCNS3
SSCCNS4
SSCCNS5
SSCCNS6
SSCCNS8
SSCCNS10
SSCCNS10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Tipo tornillo Tamaño de rosca (M × Pitch)
(φ)
Tamaño de rosca (M × Pitch)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm8 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM4×0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm11 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM5×0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm12 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM6×1.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm14 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM8×1.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM10×1.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM12×1.75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm26 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM16×2.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM20×2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm46 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosRosca gruesaM30×3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm7 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M3×0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm8 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M4×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm11 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M5×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm12 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M6×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm14 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M8×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M10×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M10×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M12×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M15×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm26 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M16×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm32 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M20×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm38 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M25×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm46 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosHilo fino-M30×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm8 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM4×0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm11 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM5×0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm12 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM6×1.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm14 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM8×1.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM10×1.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM12×1.75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm26 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM16×2.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM20×2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm46 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoRosca gruesaM30×3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm7 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M3×0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm8 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M4×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm11 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M5×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm12 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M6×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm14 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M8×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M10×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M10×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M12×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M15×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm26 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M16×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm32 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M20×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm38 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M25×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm46 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoHilo fino-M30×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm8 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM4×0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm11 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM5×0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm12 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM6×1.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm14 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM8×1.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM10×1.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm20 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM12×1.75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm26 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM16×2.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm32 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM20×2.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm46 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoRosca gruesaM30×3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm7 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoHilo fino-M3×0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm8 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoHilo fino-M4×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm11 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoHilo fino-M5×0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm12 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoHilo fino-M6×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm14 mm8 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoHilo fino-M8×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm8 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoHilo fino-M10×0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm16 mm8 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoHilo fino-M10×1.0

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - Identificación roscada, tornillo de fijación: Imagen relacionada
SCCN (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Método de Sujeción Tornillo opresor Características Roscado Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos Ninguno