(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Bipartido, con 2 agujeros, pasados o roscados. (Números de pieza)

Collares para eje - Bipartido, con 2 agujeros, pasados o roscados.
  • Descuento por volumen

Post-montaje posible y fácil mantenimiento

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collarines de eje - división: imagen relacionada
· Materiales
TipoMaterialTratamiento de superficiesAccesorios
2 orificios2 roscados
SCSPKSCSPTAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
PSCSPKPSCSPTNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCSPKSSCSPTAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de piezaB
SCSPK1010
Número de piezaBD1M (grueso)dRWXY2 orificios 2 roscados
N
A través del orificio
P2M1 (grueso)P1
TipoD
(2 orificios)
SCSPK
PSCSPK
SSCSPK
(2 extremos roscados)
SCSPT
PSCSPT
SSCSPT
6820M33.431643.513
10M44.53.75
8825M33.431.5854.516.5
1530M66.66919
108M33.435.520M420
10M44.53.75
12M55.54.510
1535M66.66622.5
12830M33.4352122
10M44.53.75
12M55.54.5
1535M66.6611623.5
131030M44.53.7510521.524
1234M55.54.51123.5
1535M66.66624
151034M44.53.7511.524.525
1235M55.54.51225
1540M66.6613827.5
161035M55.54.512625.528
12
1540M66.6613828
1810M55.54.514729M530
12
1545M66.6615831.5
201040M55.54.514730
12
1545M66.6615832.5
2512M55.54.51776.63535
1550M66.66181037.5
20552040
301542.5M642
2060M8972345
3515M66.6621247.547
401870M8972613955M856
502285M10119332161167.566
[!] Las mitades deben permanecer en la misma orientación que se enviaron cuando estén en uso. [!] Los precios entre () son únicamente para el tipo de 2 orificios.

Lista de precios

· Aparte de SSCSPK
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· SSCSPK
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCSPK6-8
PSCSPK6-10
PSCSPK10-8
PSCSPK10-10
PSCSPK10-12
PSCSPK12-8
PSCSPK12-10
PSCSPK12-12
PSCSPK12-15
PSCSPK13-10
PSCSPK13-12
PSCSPK15-10
PSCSPK15-12
PSCSPK15-15
PSCSPK16-10
PSCSPK16-12
PSCSPK16-15
PSCSPK18-10
PSCSPK18-12
PSCSPK18-15
PSCSPK20-10
PSCSPK20-12
PSCSPK20-15
PSCSPK25-12
PSCSPK25-15
PSCSPK25-20
PSCSPK30-15
PSCSPK30-20
PSCSPK35-15
PSCSPK40-18
PSCSPK50-22
PSCSPT10-8
PSCSPT10-10
PSCSPT10-12
PSCSPT12-8
PSCSPT12-10
PSCSPT12-12
PSCSPT12-15
PSCSPT13-10
PSCSPT13-12
PSCSPT13-15
PSCSPT15-10
PSCSPT15-12
PSCSPT15-15
PSCSPT16-10
PSCSPT16-12
PSCSPT16-15
PSCSPT18-10
PSCSPT18-12
PSCSPT18-15
PSCSPT20-10
PSCSPT20-12
PSCSPT20-15
PSCSPT25-12
PSCSPT25-15
PSCSPT25-20
PSCSPT30-15
PSCSPT30-20
PSCSPT35-15
PSCSPT40-18
PSCSPT50-22
SCSPK6-8
SCSPK6-10
SCSPK8-8
SCSPK8-15
SCSPK10-8
SCSPK10-10
SCSPK10-12
SCSPK10-15
SCSPK12-8
SCSPK12-10
SCSPK12-12
SCSPK12-15
SCSPK13-10
SCSPK13-12
SCSPK13-15
SCSPK15-10
SCSPK15-12
SCSPK15-15
SCSPK16-10
SCSPK16-12
SCSPK16-15
SCSPK18-10
SCSPK18-15
SCSPK20-10
SCSPK20-12
SCSPK20-15
SCSPK25-12
SCSPK25-15
SCSPK25-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm55 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm60 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm85 mm22 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm55 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm60 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050 mm85 mm22 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm55 mm20 mmAcero al carbón 1045Pavonado2 barrenos pasados

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - Split: imagen relacionada
SSTN (>> Haga clic aquí )

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de dos piezas Características Con agujeros laterales Ancho Tipo estándar