(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Método de apriete: Abrazadera de una pieza
· Característica: Con agujeros laterales
· Ancho: Tipo estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Superficie Tratamiento | [ A ] Accesorios | |
2 orificios | 3 hoyos | |||
SCSG | SCSGT | Acero al carbón 1045 Equivalente | Recubrimiento de óxido negro | Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza |
PSCSG | PSCSGT | Niquelado electrolítico | Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza (Acero inoxidable) | |
SSCSG | SSCSGT | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | B |
SCSG10 | - | 10 |
Número de parte | B | D1 | M (grueso) | d | R | W | X | Y | Z | P | d1 | d2 | t | |
Tipo | D | |||||||||||||
(2 orificios) SCSG PSCSG SSCSG (3 hoyos) SCSGT PSCSGT SSCSGT Solo * los tamaños marcados están disponibles para el tipo de 3 orificios. | 6 | 8 | 24 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6~8 | 15 | 3.5 | 6.5 | 3.3 |
*10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||||||
8 | *8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 5 | 7~9 | 17 | |||||
*10 | 28 | M4 | 4.5 | 3.75 | 9 | 8~9 | 18 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||||
10 | 33 | 10 | 10~11 | 22 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | |||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11 | ||||||||||
15 | 36 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 6 | 11~12 | 23 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||
12 | *10 | 35 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11 | 5 | 10~12 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | ||
*12 | M5 | 5.5 | 4.5 | |||||||||||
15 | 38 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 6 | 11~13 | 25 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||
13 | *10 | 33 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11 | 5 | 10~11 | 23 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
12 | 36 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11~13 | 25 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | |||||
15 | M6 | 6.6 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
15 | *12 | 38 | M5 | 5.5 | 4.5 | 13 | 27 | |||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 8 | 28 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||
16 | *10 | 36 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 11~12 | 26 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
*12 | 38 | 13 | 12~13 | 28 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | |||||||
15 | 42 | M6 | 6.6 | 6 | 8 | 13~14 | 29 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||
20 | *12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 15 | 7 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | ||||
*15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 8 | 14~15 | 33 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||
20 | 16 | |||||||||||||
25 | *12 | 48 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 14~16 | 37 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | ||
*15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | 15~17 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||
30 | 55 | 20 | 20 | 43 | ||||||||||
35 | 60 | 2 | 23 | 12 | 21 | 48 | ||||||||
40 | *18 | 78 | M8 | 9 | 7 | 28 | 13 | 26 | 60 | 9 | 14 | 8.6 | ||
50 | 22 | 88 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | 29 | 71 | 11 | 17.5 | 10.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Método de Sujeción | Abrazadera de una pieza | Características | Con agujeros laterales | Ancho | Tipo estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente