(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares para eje - Con Opresores, 2 o 4 barrenos.

Collares para eje - Con Opresores, 2 o 4 barrenos.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Permite montar placas y otros componentes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares de eje - tornillo de fijación, con 2 orificios: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
2 orificios2 roscados
SCTNSCTWAcero al carbono 1045
Equivalente
Recubrimiento de óxido negroTornillo de fijación 2 piezas
PSCTNPSCTWNiquelado sin electrolíticoTornillo de fijación 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCTNSSCTWAcero inoxidable 304
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
4 agujeros4 aprovechado
SCMNSCMWAcero al carbono 1045
Equivalente
Recubrimiento de óxido negroTornillo de fijación 2 piezas
PSCMNPSCMWNiquelado sin electrolíticoTornillo de fijación 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCMNSSCMWAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
SCTN12
Número de piezaBD1SPTornillo de ajuste
M x longitud
M1
(Gruesa)
TipoD
(2 orificios)
SCTN
PSCTN
SSCTN

(2 extremos roscados)
SCTW
PSCTW
SSCTW

(4 agujeros)
SCMN
PSCMN
SSCMN

(4-Tocado)
SCMW
PSCMW
SSCMW
* Los tamaños marcados no están disponibles con orificios roscados.
36183.411M3 × 3M3
4
510224.515M4 × 4
6
82416M4
102618
1212325.522M5 × 5M5
133323
153525
16406.628M6 × 6M6
18, 204432
254937
30155442M8 × 8
355947
* 402072956M10 × 10
* 5025861168

Lista de precios

DPrecio unitario
SCTNPSCTNSSCTNSCMNPSCMNSSCMNSCTWPSCTWSSCTWSCMWPSCMWSSCMW
3  220  230  290  180  240  300  290
4  240  250  320  210  280  350  310  330  330
5  270  280  350  220  290  370  350  360  460  360  380
6  270  280  350  220  290  370  350  360  460  360  380  480
8  280  290  370  240  310  410  360  380  480  380  400  530
10  280  290  370  240  310  410  360  380  480  380  400  530
12  400  410  490  350  450  530  520  530  640  530  590  690
13  430  460  550  380  500  590  560  600  720  600
15  490  510  610  420  530  650  640  660  790  660  690  850
16  490  510  610  420  530  650  640  660  660  690
* 18  500  5201,080  430  560
20  500  5201,080  430  5601,120  650  6801,400  680  7301,460
25  680  7101,080  600  7601,140  880  9201,400  920  9901,480
30  800  8501,350  680  9101,4301,0401,1101,7601,1101,1801,860
351,0901,2001,600  9701,2701,7101,5602,080
* 401,4601,5802,8001,3101,6902,940
* 501,7201,8303,8001,520
[ ! ] * Los tamaños marcados no están disponibles con orificios roscados.
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· SCTN
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario10%15%23%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.
· PSCTN, SSCTN, SCMN
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.
· Diferentes de los que se muestran a la izquierda
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCMN3
PSCMN4
PSCMN5
PSCMN6
PSCMN8
PSCMN10
PSCMN12
PSCMN13
PSCMN15
PSCMN16
PSCMN18
PSCMN20
PSCMN25
PSCMN30
PSCMN35
PSCMN40
PSCMW5
PSCMW6
PSCMW8
PSCMW10
PSCMW12
PSCMW15
PSCMW16
PSCMW20
PSCMW25
PSCMW30
PSCTN3
PSCTN4
PSCTN5
PSCTN6
PSCTN8
PSCTN10
PSCTN12
PSCTN13
PSCTN15
PSCTN16
PSCTN18
PSCTN20
PSCTN25
PSCTN30
PSCTN35
PSCTN40
PSCTN50
PSCTW4
PSCTW5
PSCTW6
PSCTW8
PSCTW10
PSCTW12
PSCTW13
PSCTW15
PSCTW16
PSCTW20
PSCTW25
PSCTW30
PSCTW35
SCMN3
SCMN4
SCMN5
SCMN6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm18 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm26 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm33 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm49 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm54 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm59 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm72 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm26 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm49 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm54 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos4 agujeros roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm18 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm26 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm33 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm49 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm54 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm59 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm72 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm86 mm25 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos pasados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm24 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm26 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm33 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm44 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm49 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm54 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm59 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm18 mm6 mmAcero al carbón 1045Pavonado4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm6 mmAcero al carbón 1045Pavonado4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado4 agujeros pasantes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm22 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado4 agujeros pasantes

Cargando…

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Tornillo opresor Características Con agujeros laterales Ancho Tipo estándar