(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, cuerpo ancho, bipartido.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, cuerpo ancho, bipartido.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Cuadrado
· Método de apriete del eje: División
· Escribe: mecanizado
· Tipo cuadrado - estilo de montaje: Montaje inferior
· Tipo con brida - espesor de pared: pared gruesa

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: montaje inferior, tipo de división ancha: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHSPBNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHSPMNNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SHSPSNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
SHSPB10
SHSPBN16
-
-
25
30
Número de parteHLH1TT1L1Tornillo de apriete MM1dd1C
TipoD
SHSPBN
SHSPMN
SHSPSN
10253037H+11241622M6
Profundidad 12
M46.6116.52
12253039H+1224
1525304046H+14261828M8
Profundidad 16
9149
162530404830
2030405052H+18302034M69149
253040505638
3040506062H+303525443
354050606648
4040506072402454

Modificaciones

Soportes de eje: montaje inferior, tipo de división ancha: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHSPBN10-25
SHSPBN10-30
SHSPBN12-25
SHSPBN12-30
SHSPBN15-25
SHSPBN15-30
SHSPBN15-40
SHSPBN16-25
SHSPBN16-30
SHSPBN16-40
SHSPBN20-30
SHSPBN20-40
SHSPBN20-50
SHSPBN25-30
SHSPBN25-40
SHSPBN25-50
SHSPBN30-40
SHSPBN30-50
SHSPBN30-60
SHSPBN35-40
SHSPBN35-50
SHSPBN35-60
SHSPBN40-40
SHSPBN40-50
SHSPBN40-60
SHSPMN10-25
SHSPMN10-30
SHSPMN12-25
SHSPMN12-30
SHSPMN15-25
SHSPMN15-30
SHSPMN15-40
SHSPMN16-25
SHSPMN16-30
SHSPMN16-40
SHSPMN20-30
SHSPMN20-40
SHSPMN20-50
SHSPMN25-30
SHSPMN25-40
SHSPMN25-50
SHSPMN30-40
SHSPMN30-50
SHSPMN30-60
SHSPMN35-40
SHSPMN35-50
SHSPMN35-60
SHSPMN40-40
SHSPMN40-50
SHSPMN40-60
SHSPSN10-25
SHSPSN10-30
SHSPSN12-25
SHSPSN12-30
SHSPSN15-25
SHSPSN15-30
SHSPSN15-40
SHSPSN16-25
SHSPSN16-30
SHSPSN16-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno40

Cargando…

 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje inferior Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto