(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, bipartido.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, bipartido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cuadrado
· Método de apriete del eje: División
· Escribe: mecanizado
· Tipo cuadrado - estilo de montaje: Montaje inferior
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: montaje inferior, división: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHSPBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHSPMNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SHSPSAcero inoxidable 304-
SHSPAAleación de aluminio serie 6000Anodizado claro
SHSPKAnodizado negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas

Especificaciones

Número de parte-H
SHSPB10
SHSPBN16
-
-
25
30
Número de parteHLH1TL1Tornillo de apriete MM1dd1C
TipoD
SHSPB
SHSPM
SHSPS
SHSPA
SHSPK
8253026H+101216M4 Profundidad 844.584.52
1025303220
122530
13253021
1525304034H+1223
16253040
1830405044H+1716
(15)
28M6 Profundidad 1266.6116.5
203040505034
25304050H+2036
3040506070H+3022
(20)
48M8 Profundidad 16891493
35405060
404050607656
[ ! ]Los valores en () son las dimensiones T de SHSPA y SHSPK (aluminio).

Modificaciones

Soportes de eje: montaje inferior, división: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHSPA8-[25,​30]
SHSPA8-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPA10-[25,​30]
SHSPA10-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPA12-[25,​30]
SHSPA12-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPA13-[25,​30]
SHSPA13-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPA15-[25,​30,​40]
SHSPA15-HC[25.1-39.9/0.1]
SHSPA16-[25,​30,​40]
SHSPA16-HC[25.1-39.9/0.1]
SHSPA18-[30,​40,​50]
SHSPA18-HC[30.1-49.9/0.1]
SHSPA20-[30,​40,​50]
SHSPA20-HC[30.1-49.9/0.1]
SHSPA25-[30,​40,​50]
SHSPA25-HC[30.1-49.9/0.1]
SHSPA30-[40,​50,​60]
SHSPA30-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSPA35-[40,​50,​60]
SHSPA35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSPA40-[40,​50,​60]
SHSPA40-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSPB8-[25,​30]
SHSPB8-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPB10-[25,​30]
SHSPB10-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPB12-[25,​30]
SHSPB12-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPB13-[25,​30]
SHSPB13-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPB15-[25,​30,​40]
SHSPB15-HC[25.1-39.9/0.1]
SHSPB16-[25,​30,​40]
SHSPB16-HC[25.1-39.9/0.1]
SHSPB18-[30,​40,​50]
SHSPB18-HC[30.1-49.9/0.1]
SHSPB20-[30,​40,​50]
SHSPB20-HC[30.1-49.9/0.1]
SHSPB25-[30,​40,​50]
SHSPB25-HC[30.1-49.9/0.1]
SHSPB30-[40,​50,​60]
SHSPB30-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSPB35-[40,​50,​60]
SHSPB35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSPB40-[40,​50,​60]
SHSPB40-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSPK8-[25,​30]
SHSPK8-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPK10-[25,​30]
SHSPK10-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPK12-[25,​30]
SHSPK12-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPK13-[25,​30]
SHSPK13-HC[25.1-29.9/0.1]
SHSPK15-[25,​30,​40]
SHSPK15-HC[25.1-39.9/0.1]
SHSPK16-[25,​30,​40]
SHSPK16-HC[25.1-39.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
Cambio de altura de montaje [HC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 40-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 40-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro25 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro-25.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado negro-25.1 ~ 39.9

Cargando…

Más información

Este tipo dividido permite que los ejes se monten desde la parte superior.
>> Haga clic aquí
 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje inferior Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto