(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, con ranura superior.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, con ranura superior.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cuadrado
· Método de apriete del eje: Corte
· Escribe: mecanizado
· Tipo cuadrado - estilo de montaje: Montaje inferior
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Montaje inferior, hendidura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHSBBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHSBMNiquelado electrolíticoCabeza hexagonal
Tornillo 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHSBSAcero inoxidable 304-
SHSBAAleación de aluminio serie 6000Anodizado claro
SHSBKAnodizado negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza

Especificaciones

 Número de parte-H


SHSBS20
SHSBMN30
-
-
30
30
Número de parteHLH1TL1ETornillo de apriete MM1dd1 C
TipoD
SHSBB
SHSBM
SHSBS
SHSBA
SHSBK
815202530   16H+16121011M4
Profundidad 8
44.584.52
10 202530   
12 202530   22H+181413
13 202530   
15  253040  25H+201615
16  253040  
18  25304050 32H+2616
(15)
1818M6
Profundidad 12
66.6116.5
20  25304050 
25   304050 38H+282421
30   3040506050H+3322
(20)
3224M8
Profundidad 16
891493
35    405060H+3627
40    405060H+3829
[ ! ]Los valores en () son las dimensiones T de SHSBA y SHSBK (aluminio).

Modificaciones

Soportes de eje - Montaje inferior, hendidura: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHSBA8-15
SHSBA8-20
SHSBA8-25
SHSBA8-30
SHSBA8-[15,​20,​25,​30]
SHSBA8-HC[15.1-29.9/0.1]
SHSBA10-20
SHSBA10-25
SHSBA10-30
SHSBA10-[20,​25,​30]
SHSBA10-HC[20.1-29.9/0.1]
SHSBA12-20
SHSBA12-25
SHSBA12-30
SHSBA12-[20,​25,​30]
SHSBA12-HC[20.1-29.9/0.1]
SHSBA13-[20,​25,​30]
SHSBA13-HC[20.1-29.9/0.1]
SHSBA15-25
SHSBA15-30
SHSBA15-40
SHSBA15-[25,​30,​40]
SHSBA15-HC[25.1-39.9/0.1]
SHSBA16-25
SHSBA16-30
SHSBA16-40
SHSBA16-[25,​30,​40]
SHSBA16-HC[25.1-39.9/0.1]
SHSBA18-[25,​30,​40,​50]
SHSBA18-HC[25.1-49.9/0.1]
SHSBA20-25
SHSBA20-30
SHSBA20-40
SHSBA20-50
SHSBA20-[25,​30,​40,​50]
SHSBA20-HC[25.1-49.9/0.1]
SHSBA25-30
SHSBA25-40
SHSBA25-50
SHSBA25-[30,​40,​50]
SHSBA25-HC[30.1-49.9/0.1]
SHSBA30-[30,​40,​50,​60]
SHSBA30-HC[30.1-59.9/0.1]
SHSBA35-[40,​50,​60]
SHSBA35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSBA40-[40,​50,​60]
SHSBA40-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSBB8-15
SHSBB8-20
SHSBB8-25
SHSBB8-30
SHSBB10-20
SHSBB10-25
SHSBB10-30
SHSBB12-20
SHSBB12-25
SHSBB12-30
SHSBB13-20
SHSBB13-25
SHSBB13-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
Cambio de altura de montaje [HC]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30-

Cargando…

 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje inferior Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto