(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, cuerpo ancho.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, cuerpo ancho.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cuadrado
· Método de apriete del eje: Tornillo de fijación
· Material: Acero al carbono 1045
· Escribe: mecanizado
· Tipo cuadrado - estilo de montaje: Montaje inferior

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Montaje inferior, ancho: Imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]D dimensiones 30 a 40 vienen con 2 tornillos.
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHSCNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHBMNNiquelado electrolítico Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)

Especificaciones

Número de parte-H


SHBM16
SHSCN20
-
-
25
30
Número de parteHLH1TL1Tornillo de fijación MM1
TipoD
SHSCN
SHBMN
1020253022H+101812M6M6
12202530H+11
1625304025H+152014
202530405032H+182518M8M8
2530405038H+203024
303040506050H+233532
35405060H+25
40405060H+3040

Modificaciones

Soportes de eje - Montaje inferior, ancho: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHBMN10-20
SHBMN10-25
SHBMN10-30
SHBMN12-[20,​25,​30]
SHBMN16-[25,​30,​40]
SHBMN20-[25,​30,​40,​50]
SHBMN25-[30,​40,​50]
SHBMN30-[30,​40,​50,​60]
SHBMN35-[40,​50,​60]
SHBMN40-[40,​50,​60]
SHSCN10-20
SHSCN10-25
SHSCN10-30
SHSCN12-[20,​25,​30]
SHSCN16-[25,​30,​40]
SHSCN20-[25,​30,​40,​50]
SHSCN25-[30,​40,​50]
SHSCN30-[30,​40,​50,​60]
SHSCN35-[40,​50,​60]
SHSCN40-[40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmNiquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmNiquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmNiquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mmNiquelado sin electrodos20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mmNiquelado sin electrodos25 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mmNiquelado sin electrodos25 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mmNiquelado sin electrodos30 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mmNiquelado sin electrodos30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mmNiquelado sin electrodos40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mmNiquelado sin electrodos40 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmPavonado20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmPavonado25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmPavonado30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mmPavonado20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mmPavonado25 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mmPavonado25 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mmPavonado30 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mmPavonado30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mmPavonado40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mmPavonado40 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Tornillo opresor Material Acero al carbón 1045
Tipo Mecanizado Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje inferior Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa
Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto