(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - Montaje inferior.

Soportes para Ejes - Montaje inferior.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cuadrado
· Método de apriete del eje: Tornillo de fijación
· Escribe: mecanizado
· Tipo cuadrado - estilo de montaje: Montaje inferior
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Montaje inferior: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHSCAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHBMNiquelado electrolítico Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHSBAcero inoxidable 304-
SHSAAleación de aluminio serie 6000Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-H


SHBM16
SHSCN20
-
-
25
30
Número de parteHLH1TL1Tornillo de ajuste
M
M1
TipoD
SHSC
SHBM
SHSB
SHSA
81520253016H+91210M4M4
10202530H+10
1220253022H+1114
13202530H+12
1525304025H+1516
16253040
182530405032H+1816
(15)
18M6M6
2025304050
2530405038H+2024
303040506050H+2322
(20)
32M6M8
35405060H+25
40405060H+30
[ ! ]Los valores en () son las dimensiones T de SHSA (aluminio).

Modificaciones

Soportes de eje - Montaje inferior: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHBM8-15
SHBM8-20
SHBM8-25
SHBM8-30
SHBM8-[15,​20,​25,​30]
SHBM8-HC[15.1-29.9/0.1]
SHBM10-20
SHBM10-25
SHBM10-30
SHBM10-[20,​25,​30]
SHBM10-HC[20.1-29.9/0.1]
SHBM12-20
SHBM12-25
SHBM12-30
SHBM12-[20,​25,​30]
SHBM12-HC[20.1-29.9/0.1]
SHBM13-[20,​25,​30]
SHBM13-HC[20.1-29.9/0.1]
SHBM15-[25,​30,​40]
SHBM15-HC[25.1-39.9/0.1]
SHBM16-25
SHBM16-30
SHBM16-40
SHBM16-[25,​30,​40]
SHBM16-HC[25.1-39.9/0.1]
SHBM18-[25,​30,​40,​50]
SHBM18-HC[25.1-49.9/0.1]
SHBM20-25
SHBM20-30
SHBM20-40
SHBM20-50
SHBM20-[25,​30,​40,​50]
SHBM20-HC[25.1-49.9/0.1]
SHBM25-30
SHBM25-40
SHBM25-50
SHBM25-[30,​40,​50]
SHBM25-HC[30.1-49.9/0.1]
SHBM30-[30,​40,​50,​60]
SHBM30-HC[30.1-59.9/0.1]
SHBM35-[40,​50,​60]
SHBM35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHBM40-[40,​50,​60]
SHBM40-HC[40.1-59.9/0.1]
SHSA8-15
SHSA8-20
SHSA8-25
SHSA8-30
SHSA8-[15,​20,​25,​30]
SHSA8-HC[15.1-29.9/0.1]
SHSA10-20
SHSA10-25
SHSA10-30
SHSA10-[20,​25,​30]
SHSA10-HC[20.1-29.9/0.1]
SHSA12-20
SHSA12-25
SHSA12-30
SHSA12-[20,​25,​30]
SHSA12-HC[20.1-29.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
Cambio de altura de montaje [HC]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-15.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-20.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-20.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-20.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-25.1 ~ 39.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-25.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-25.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-30.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-30.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos-40.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro20 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20.1 ~ 29.9

Cargando…

 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje inferior Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto