(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de L, bipartido.

Soportes para Ejes - En forma de L, bipartido.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: En forma de L
· Método de apriete del eje: División
· Escribe: mecanizado
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar
· Altura H (mm): 20

  • METRIC
  • Componentes inCAD
El eje es compatible con L, dividido: Imagen relacionada
· Materiales
Altura H Tipo SeleccionableAltura H Tipo configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHKPB-Acero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHKPMSHKPMHNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SHKPSSHKPSHAcero inoxidable 304-
SHKPASHKPAHAleación de aluminio serie 6000Anodizado claro
SHKPD-Anodizado negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas

Especificaciones

Número de parte-H


SHKWS20
SHKPSH20
-
-
30
30.6
Número de parteHLH1TSWW1L1dETornillo de apriete
M
d2d1C
TipoDTipo seleccionable en alturaTipo configurable en altura
Incremento de 0.1 mm
Altura H Tipo Seleccionable

SHKPB
SHKPM
SHKPS
SHKPA
SHKPD

Altura H Tipo configurable

SHKPMH
SHKPSH
SHKPAH
310152010.0~20.022H+6841612133.513M3
Profundidad 6
3.56.53.51.5
410152010.0~20.0
515202515.0~25.0H+7
615202515.0~25.0
8152025304015.0~40.030H+101062015204.520M4
Profundidad 8
4.584.52
1020253020.0~30.0382626
1220253020.0~30.0
1320253020.0~30.0
162025304020.0~40.0H+12
20253040506025.0~60.050H+171683224366.636M6
Profundidad 12
6.6116.5
253040506030.0~60.0H+20
303040506030.0~60.070H+302010403048948M8
Profundidad 16
91493
3540506040.0~60.0
404050608040.0~80.0765656
5050608050.0~80.0100H+4025155038761476M12 Profundidad 24142013

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHKPA3-[10,​15,​20]
SHKPA3-HC[10.1-19.9/0.1]
SHKPA4-[10,​15,​20]
SHKPA4-HC[10.1-19.9/0.1]
SHKPA5-[15,​20,​25]
SHKPA5-HC[15.1-24.9/0.1]
SHKPA6-[15,​20,​25]
SHKPA6-HC[15.1-24.9/0.1]
SHKPA8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKPA8-HC[15.1-39.9/0.1]
SHKPA10-[20,​25,​30]
SHKPA10-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKPA12-[20,​25,​30]
SHKPA12-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKPA13-[20,​25,​30]
SHKPA13-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKPA16-20
SHKPA16-[20,​25,​30,​40]
SHKPA16-HC[25.1-39.9/0.1]
SHKPA20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKPA20-HC[25.1-59.9/0.1]
SHKPA25-[30,​40,​50,​60]
SHKPA25-HC[30.1-59.9/0.1]
SHKPA30-[30,​40,​50,​60]
SHKPA30-HC[30.1-59.9/0.1]
SHKPA35-[40,​50,​60]
SHKPA35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHKPA40-[40,​50,​60,​80]
SHKPA40-HC[50.1-79.9/0.1]
SHKPA50-[50,​60,​80]
SHKPA50-HC[50.1-79.9/0.1]
SHKPAH3-[10-20/0.1]
SHKPAH4-[10-20/0.1]
SHKPAH5-[15-25/0.1]
SHKPAH6-[15-25/0.1]
SHKPAH8-[15-40/0.1]
SHKPAH10-[20-30/0.1]
SHKPAH12-[20-30/0.1]
SHKPAH13-[20-30/0.1]
SHKPAH16-[20-40/0.1]
SHKPAH20-[25-60/0.1]
SHKPAH25-[30-60/0.1]
SHKPAH30-[30-60/0.1]
SHKPAH35-[40-60/0.1]
SHKPAH40-[40-80/0.1]
SHKPAH50-[50-80/0.1]
SHKPB3-[10,​15,​20]
SHKPB4-[10,​15,​20]
SHKPB5-[15,​20,​25]
SHKPB6-[15,​20,​25]
SHKPB8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKPB10-[20,​25,​30]
SHKPB12-[20,​25,​30]
SHKPB13-[20,​25,​30]
SHKPB16-20
SHKPB16-[20,​25,​30,​40]
SHKPB20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKPB25-[30,​40,​50,​60]
SHKPB30-[30,​40,​50,​60]
SHKPB35-[40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura configurable / selección Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura25 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura40 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura50 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroSelección de altura-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable30 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable30 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable40 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable40 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable50 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura15 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura15 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura20 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoSelección de altura40 ~ 60

Cargando…

 

Información básica

A En forma de L Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto