(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - Montaje superior, con ajuste de eje por medio de opresores.

Soportes para Ejes - Montaje superior, con ajuste de eje por medio de opresores.
  • Descuento por volumen

· Forma: Cuadrado
· Método de apriete del eje: Tornillo de fijación
· Escribe: mecanizado
· Tipo cuadrado - estilo de montaje: Montaje superior
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Compacto - Tipo estándar: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHMTBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHMTMNiquelado electrolíticoTornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHMTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
SHMPB8
SHMPSN40
-
-
10
30
Número de parteHLH1TL1dd1Tornillo de fijación M
TipoD
SHMTB
SHMTM
SHMTS
65101524H+810144.584.5M4
810152026H+91216
1010152032H+1020
12101520H+11
1515202534H+1523
16152025
2015202550H+1816346.6116.5M6
25202530H+2036
3020253070H+2322489149
35253035H+25
4025303576H+3058

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHMTB6-5
SHMTB6-10
SHMTB6-15
SHMTB8-10
SHMTB8-15
SHMTB8-20
SHMTB10-10
SHMTB10-15
SHMTB10-20
SHMTB12-10
SHMTB12-15
SHMTB12-20
SHMTB15-15
SHMTB15-20
SHMTB15-25
SHMTB16-15
SHMTB16-20
SHMTB16-25
SHMTB20-15
SHMTB20-20
SHMTB20-25
SHMTB25-20
SHMTB25-25
SHMTB25-30
SHMTB30-20
SHMTB30-25
SHMTB30-30
SHMTB35-25
SHMTB35-30
SHMTB35-35
SHMTB40-25
SHMTB40-30
SHMTB40-35
SHMTM6-5
SHMTM6-10
SHMTM6-15
SHMTM8-10
SHMTM8-15
SHMTM8-20
SHMTM10-10
SHMTM10-15
SHMTM10-20
SHMTM12-10
SHMTM12-15
SHMTM12-20
SHMTM15-15
SHMTM15-20
SHMTM15-25
SHMTM16-15
SHMTM16-20
SHMTM16-25
SHMTM20-15
SHMTM20-20
SHMTM20-25
SHMTM25-20
SHMTM25-25
SHMTM25-30
SHMTM30-20
SHMTM30-25
SHMTM30-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30

Cargando…

Ejemplo

Soportes de eje - Compacto - Tipo estándar: Imagen relacionada
SHSB10-20 (>> Haga clic aquí ) Estándar de montaje inferior
SHTS10-10 (>> Haga clic aquí ) Estándar en forma de T
SHSPB8-25 (>> Haga clic aquí ) Split de montaje inferior
SHPTB8-10 (>> Haga clic aquí ) División en forma de T
 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje superior Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto