(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, con ranura superior.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, con ranura superior.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

El tipo de hendidura ancha tiene una guía más larga en comparación con el tipo estándar. Mejora la retentividad. Aluminio recomendado para ahorrar peso.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
El eje es compatible con forma de T, ancho, dividido: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHSTBNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHSTMNNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHSTSNAcero inoxidable 304-
SHSTANAleación de aluminio 5052Anodizado claro
[ ! ]D dimensiones 30 a 50 vienen con 2 tornillos.

Especificaciones

Número de parte-H
SHSTM8
SHSTMH8
SHSTMN20
-
-
-
25
25.6
30
Número de parteHLH1TSWL1dETornillo de apriete Md2d1C
TipoD
SHSTBN
SHSTMN
SHSTSN
SHSTAN
810152025304048H+1815624366.611M6 a través6.6116.52
101015202530405060 H+1912
121015202530405060H+211814
1315202530405060
151520253040506054H+2320304216
1615202530405060
202025304050608067H+292583550919M8 a través9149
2520253040506080H+313022
3025304050608085H+33351045656.6243
35253040506080H+3627
403040506080100H+38406080929M8 Profundidad 16
5040506080125H+515015751001138M12 Profundidad 24142013

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHSTAN8-10
SHSTAN8-15
SHSTAN8-20
SHSTAN8-25
SHSTAN8-30
SHSTAN8-40
SHSTAN10-10
SHSTAN10-15
SHSTAN10-20
SHSTAN10-25
SHSTAN10-30
SHSTAN10-40
SHSTAN10-50
SHSTAN10-60
SHSTAN12-10
SHSTAN12-15
SHSTAN12-20
SHSTAN12-25
SHSTAN12-30
SHSTAN12-40
SHSTAN12-50
SHSTAN12-60
SHSTAN13-15
SHSTAN13-20
SHSTAN13-25
SHSTAN13-30
SHSTAN13-40
SHSTAN13-50
SHSTAN13-60
SHSTAN15-15
SHSTAN15-20
SHSTAN15-25
SHSTAN15-30
SHSTAN15-40
SHSTAN15-50
SHSTAN15-60
SHSTAN16-15
SHSTAN16-20
SHSTAN16-25
SHSTAN16-30
SHSTAN16-40
SHSTAN16-50
SHSTAN16-60
SHSTAN20-20
SHSTAN20-25
SHSTAN20-30
SHSTAN20-40
SHSTAN20-50
SHSTAN20-60
SHSTAN20-80
SHSTAN25-20
SHSTAN25-25
SHSTAN25-30
SHSTAN25-40
SHSTAN25-50
SHSTAN25-60
SHSTAN25-80
SHSTAN30-25
SHSTAN30-30
SHSTAN30-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto